Alimentare, protecție și monitorizare în clădiri rezidențiale

De multă vreme, digitalizarea își găsește drumul în clădirile rezidențiale private. Numărul mare de dispozitive inteligente care sunt utilizate aici trebuie să fie alimentat cu energie într-un mod eficient. COMPLETE line îți oferă soluții sistemice pentru alimentarea, protecția și monitorizarea energiei în clădirile rezidențiale.

Construirea unei surse de alimentare fiabile pentru clădiri rezidențiale
Protecție împotriva descărcărilor atmosferice și supratensiunii
Capacitate de descărcare ridicată cu un design mic – pentru tensiuni continue de până la 440 volți. Eclatoarele noastre din descărcătoarele combinate de tip 1+2 FLASHTRAB sunt extrem de performante, datorită tehnologiei fără curenți de însoțire.
Aflați mai multe
Protecție împotriva descărcărilor atmosferice și supratensiunii
Conexiune la distribuție
Prizele EO pentru tablouri de distribuție cu unsprezece geometrii diferite ale fișelor nu ar trebui să lipsească din niciun tablou de distribuție pentru clădiri. Funcțiile suplimentare, precum afișaje LED, siguranțe, comutatoare sau întrerupătoare, extind posibilitățile de utilizare.
Aflați mai multe
Conexiune la distribuție
Priză de protecție pentru dispozitivele terminale
Cu protecția noastră pentru dispozitive de tip 3 BLOCKTRAB vă protejați dispozitivele terminale cu elemente aproape invizibile. BLT-T3 se instalează în prize încorporate pentru dispozitive, canale de cablu sau sisteme sub pardoseală.
Aflați mai multe
Priză de protecție pentru dispozitivele terminale
Protecție împotriva descărcărilor pentru spațiile exterioare
În instalațiile clădirilor cu sisteme exterioare de protecție împotriva curentului de trăsnet, protecția împotriva descărcărilor tip 2 este al doilea nivel de protecție după dispozitivul de protecție împotriva curentului de trăsnet tip 1. Cu o lățime totală de doar 12 mm pe canal, VALVETRAB SEC este cel mai îngust dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor tip 2 din lume.
Aflați mai multe
Protecție împotriva descărcărilor pentru spațiile exterioare
Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice
Cutiile de joncțiune pentru string-uri (GAK) cu siguranță de string în exteriorul cutiei de comutare conving grație designului compact și unui domeniu de utilizare flexibil.
Aflați mai multe
Protecție împotriva descărcărilor pentru sisteme fotovoltaice
Sursă de alimentare cu curent continuu
Bazați-vă pe STEP POWER în automatizarea clădirilor dumneavoastră. Pierderile reduse din timpul funcționării în gol și randamentul mare asigură eficiența energetică maximă.
Aflați mai multe
Sursă de alimentare cu curent continuu
Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu curent continuu
Surse de alimentare neîntreruptibilă cu curent continuu pentru automatizarea clădirilor: sursa de alimentare neîntreruptibilă STEP a fost concepută special pentru utilizarea în distribuitoare pentru instalație.
Aflați mai multe
Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu curent continuu
Monitorizare energetică
Dispozitivele de măsură pentru energie EMpro înregistrează și comunică datele dumneavoastră energetice în sisteme de control și management de nivel ierarhic superior.
Aflați mai multe
Monitorizare energetică
Comunicare sigură
COMPLETE line oferă soluții la întrebarea „Cum pot asigura o comunicație la distanță fiabilă și sigură cu Smart Building-ul meu?”
Aflați mai multe
Comunicare sigură

Descărcătorul combinat de tip 1+2+3 FLASHTRAB protejează în mod fiabil instalațiile electrice împotriva supratensiunii. Modulul de semnalizare la distanță cu ieșire digitală semnalizează declanșarea și necesitățile de întreținere.

Prizele pentru montare pe șină DIN în format REG permit conectarea dispozitivelor de 230 V direct la distribuitorul principal.

Recomand o protecție de precizie suplimentară pentru dispozitivele cu o lungime de cablu mai mare de 10 m de la distribuitorul principal protejat.

În special în spațiile exterioare, consumatorii precum stațiile de încărcare pentru domiciliu, iluminatul exterior, pompele și sistemele fotovoltaice trebuie protejați împotriva supratensiunii. Unele dintre aceste dispozitive au deja protecție împotriva descărcărilor din fabrică, în alte cazuri este necesară o completare la fața locului.

Sistemele fotovoltaice necesită protecție atât pe partea de curent alternativ, cât și pe cea de curent continuu. Cutiile de joncțiune pentru string-uri complet prefabricate simplifică considerabil conexiunea. Conectorii fotovoltaici speciali permit, de asemenea, o conexiune sigură.

Alimentarea sistemelor electrice pentru uși, sistemelor de alarmă, sistemelor de notificare și a altor sisteme de siguranță și confort se realizează adesea cu tensiune CC. Aceasta necesită transformarea tensiunii CA. Din punct de vedere istoric, sistemele diferite necesită niveluri diferite de tensiune. Sursele de alimentare STEP POWER oferă soluții pentru toate acestea în clase de performanță bine delimitate.

Utilizarea unei surse de alimentare neîntreruptibilă cu curent continuu previne în mod fiabil defectarea sistemelor electrice. Sursa de alimentare neîntreruptibilă cu curent continuu STEP POWER este concepută în design-ul ei REG pentru nevoile distribuției secundare.

Odată cu numărul consumatorilor de energie electrică crește potențialul de optimizare a energiei și deci nevoia de monitorizare. Pentru aceasta sunt potrivite dispozitivele de măsură pentru energie EMpro care pot fi integrate în rețelele corespunzătoare prin diverse interfețe.

Instalație electrică și componente electronice
Produse pentru activitățile dumneavoastră de zi cu zi din zona instalațiilor electrice

Programul nostru cuprinzător pentru instalații electrice vă susține cu succes în multe dintre sarcinile dumneavoastră. De la cablare la protecția potrivită împotriva descărcărilor și până la scula potrivită – cu produsele noastre durabile și soluțiile inovatoare asigurăm o eficiență mai mare în instalațiile electrice.

Descoperiți acum toate produsele
Instalator în fața unui tablou de distribuție cu clește de sertizare în mână