Tehnologie de comunicație pentru clădirea rezidențială

Digitalizarea oferă informații despre situația din clădirile rezidențiale și, pe lângă controlul inteligent, permite și accesul la distanță activ. COMPLETE line oferă soluții pentru o comunicație la distanță eficientă și sigură cu clădirile inteligente.

Imagine interactivă: structura infrastructurii de comunicare în clădirea rezidențială
Notificare prin SMS
Releul SMS TC Mobile I/O trimite un scurt mesaj către orice dispozitiv mobil dacă, de exemplu monitorizarea pompelor sau alte sisteme raportează erori. Alarma poate fi, la rândul ei, confirmată prin SMS sau telefonie mobilă și pot fi inițiate măsuri de remediere definite.
Aflați mai multe
Notificare prin SMS
Controler open source terț
Casele Smart Home sunt adesea controlate de un Raspberry Pi. COMPLETE line oferă conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN și carcase pentru acest controler deschis.
Aflați mai multe
Controler open source terț
Controler
În domeniul media, PLC logic oferă o soluție optimă de control pentru clădirile rezidențiale inteligente cu editorul gratuit și programarea intuitivă.​
Aflați mai multe
Controler
Switch
Switch-urile colectează și distribuie toate datele în mod eficient. COMPLETE line oferă un portofoliu cuprinzător de switch-uri cu și fără management.
Aflați mai multe
Switch
Control sigur la distanță
De îndată ce rețelele de date sunt conectate la internet, securitatea datelor este o problemă. Pentru o cerință de securitate ridicată, mGuard oferă o altă alternativă la nivel industrial.
Aflați mai multe
Control sigur la distanță
Panou de operare
Panourile de operare fac vizibile datele clădirii și, în funcție de programare, permit controlul direct. Cu panoul de operare WP4000, COMPLETE line oferă o posibilă soluție de înaltă și robustă calitate industrială.
Aflați mai multe
Panou de operare
Alimentare, protecție și monitorizare
O infrastructură cuprinzătoare de comunicare pentru clădiri rezidențiale utilizează date din toate zonele instalației clădirii. Zona „Alimentare, protecție și monitorizare” furnizează de exemplu date privind protecția împotriva curentului de trăsnet și măsurarea energiei.
Aflați mai multe
Alimentare, protecție și monitorizare
Conectare
O tehnologie de conectare adecvată este decisivă pentru o comunicare fiabilă în Smart Home. COMPLETE line oferă soluții pentru toate sarcinile.
Aflați mai multe
Conectare

Tehnologia de comunicație pentru clădiri este adesea situată în distribuitorul principal, deși acesta nu este destinat formatului REG uzual. Prin urmare, tablourile de distribuție REG conțin adesea domenii media care nu sunt legate de format.

Dacă monitorizarea diferiților consumatori din clădirea rezidențială înregistrează stări critice, un releu SMS trimite un scurt mesaj către dispozitivele mobile în cazuri definite. Aceasta permite o reacție rapidă atunci când senzorii de nivel, monitorizările pompelor sau alte sisteme raportează erori și deteriorarea este iminentă. În acest caz, alarma poate fi confirmată prin SMS sau telefonie mobilă către releu, astfel încât să poată fi inițiate măsuri de remediere.

Un controler implementează semnificativ mai multe funcții în funcție de necesități. Colectează, stochează și analizează cantități aproape infinite de date. Aceste date formează baza pentru comunicarea automată între dispozitive și controlul la distanță activ. Sistemele deschise precum Raspberry Pi sunt adesea utilizate în Smart Home.

Cu un număr tot mai mare de puncte de date și dispozitive integrate sau o utilizare mai intensă a monitorizării și controlului, se recomandă utilizarea unui controler industrial. COMPLETE line oferă de exemplu module de relee logice programabile PLC logic sau controlere din gama PLCnext, inclusiv integrare cloud.

Switch-urile acționează ca un element de legătură între diferite dispozitive. Numărul de dispozitive conectate, activitatea rețelei și volumul de date definesc cerințele pentru infrastructura IT. COMPLETE line oferă o largă selecție de switch-uri cu și fără management de înaltă calitate industrială și cu multe funcții specializate. Panourile de operare permit accesul direct la întreaga infrastructură IT, fac vizibile datele clădirii și, în funcție de programare, permit controlul direct.

Conectarea rețelelor de date la internet creează nevoia de protecție a datelor, în special în ceea ce privește accesul de la distanță la controlerele diferitelor dispozitive. Securitatea oferă protecție cuprinzătoare împotriva accesului neautorizat.

Instalație electrică și componente electronice
Produse pentru activitățile dumneavoastră de zi cu zi din zona instalațiilor electrice

Programul nostru cuprinzător pentru instalații electrice vă susține cu succes în multe dintre sarcinile dumneavoastră. De la cablare la protecția potrivită împotriva descărcărilor și până la scula potrivită – cu produsele noastre durabile și soluțiile inovatoare asigurăm o eficiență mai mare în instalațiile electrice.

Descoperiți acum toate produsele
Instalator în fața unui tablou de distribuție cu clește de sertizare în mână