Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Module releu și module logice pentru instalația electrică Manevrare simplă, comutare și control eficient al semnalelor digitale și analogice – acestea sunt garantate de sistemul nostru de relee PLC logic.

Un electrician introduce un sistem de relee în tabloul electric

Poți comuta și controla semnalele I/O cu un sistem extrem de compact și flexibil. Pentru a face acest lucru, combină releele debroșabile din gama INTERFAȚĂ PLC cu modulul logic programabil PLC logic pentru a crea o soluție personalizată pentru sarcini mici de automatizare.

  • Combinare flexibilă datorită configurării individuale a canalelor ca intrare sau ieșire, precum și ca modul releu sau modul analogic
  • Disponibilitate ridicată și înlocuire rapidă a releului datorită elementelor de comutare debroșabile
  • Integrare simplă și sigură în sisteme de automatizare de nivel superior cu conectare prin RS-485 Modbus/RTU
  • Acces descentralizat la datele de proces datorită managementului bazat pe web

PLC logic: sistemul flexibil de relee logice Control extrem de compact al semnalelor digitale și analogice

  • Posibilitate de combinare flexibilă: design modular cu module releu și module analogice
  • Realizarea simplă a proiectelor prin intermediul software-ului intuitiv
  • Conectare simplă datorită Modbus/RTU prin RS-485
  • Funcționalitatea de controler descentralizat este menținută chiar și în cazul în care comunicațiile eșuează

INTERFAȚĂ PLC: sistem de relee extrem de compacte Modulele releu înguste și puternice formează baza eficace pentru sistemul de relee logice

  • Cu relee electromecanice și cu semiconductor debroșabile
  • Manevrare simplă și gamă largă de accesorii
  • Conectare simplă datorită Modbus/RTU prin RS-485
  • Variante de relee pentru fiecare aplicație și funcție specială, cum ar fi acționarea manuală și funcțiile de siguranță