Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Relee INTERFAȚĂ PLC cu lățime totală de 6,2 mm și 14 mm

O poveste interesantă a releului, plină de spirit de pionierat, inovație și pasiune

De peste 25 de ani dezvoltăm relee inovatoare cu tehnologii de vârf și am modelat piața de module releu de cuplare a interfețelor industriale, creând astfel un nou standard.

Sistemul de relee INTERFAȚĂ-PLC este o interfață puternică între controler și sistemele periferice. Din 1997, îți oferim o gamă cuprinzătoare de relee extrem de compacte, debroșabile și de relee cu semiconductor.

Gama de produse a fost și va fi extinsă în continuare în mod constant. În plus, primești soluții cuprinzătoare de cablare a accesoriilor și a sistemului pentru aplicația ta.

Infografic cu pictograme de caracteristici pentru relee INTERFAȚĂ PLC

Prezentare generală a caracteristicilor produsului

Beneficiezi de peste 25 ani de experiență, inovație și expertiză: dorim să îți simplificăm procesele cât mai mult posibil – de la selectarea produsului până la operarea sigură și eficientă în instalația ta.

  • Variante de relee pentru fiecare aplicație

  • Variante Ex, precum și expertiză în consultanță Ex și SIL

  • Manevrare simplă și gamă largă de accesorii

  • Aprobări în întreaga lume

  • Expertiză în producție și proiectare

  • Inovații în domeniul releelor din 1997

  • Clipx ENGINEER pentru proiectarea simplă a tabloului de distribuție

  • Date digitale despre produs pentru o utilizare ușoară

INTERFAȚĂ PLC - Diversitate oferită de sistem

Imagine interactivă: INTERFAȚĂ PLC: prezentare generală a produselor cu accesorii
Tehnologie Lead Frame
Tehnologia Lead Frame din seria de relee INTERFAȚĂ PLC formează baza solidă pentru comutarea, izolarea și amplificarea în mod eficient a semnalelor: componentele presate în interior asigură o rezistență sporită la vibrații. Managementul optimizat al căldurii prelungește durata de exploatare a componentelor electronice. Facem posibilă sustenabilitatea cu materiale ușor separabile și relee debroșabile.
Tehnologie Lead Frame
Adaptor V8 PLC VARIOFACE
Adaptorul pentru cablarea sistemelor permite conectarea rapidă, simplă și fără erori a modulelor releu la controler.
Adaptor V8 PLC VARIOFACE
Gamă largă de accesorii
Cu punțile de conectare marcate în culori diferite și izolate, poți economisi până la 70 % din timpul de cablare cu modulele releu CLP. Adaptorul pentru siguranță cu lățime totală de 6,2 mm îți permite protecția pentru fiecare canal, fără spațiu suplimentar necesar pe șina DIN.
Gamă largă de accesorii
Sistem de relee logice programabile PLC logic
Poți comuta și controla semnalele I/O cu un sistem extrem de compact și flexibil. Poți combina modulul logic cu modulele releu și analogice corespunzătoare, după cum dorești. Designul modular permite o gamă largă de posibilități de aplicare.
Sistem de relee logice programabile PLC logic
PLC logic - programare și configurare
Adaptare simplă a parametrilor și monitorizare flexibilă prin intermediul aplicației cu ajutorul adaptorului Bluetooth corespunzător. Software intuitiv LOGIC+ pentru realizarea rapidă a proiectelor tale. Integrează PLC logic în controlere de nivel superior prin RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic - programare și configurare
Variante pentru fiecare aplicație
Relee electromecanice, relee cu semiconductor, relee hibride, contacte cu ghidaj forțat, relee pentru aplicații în Zona 2 (Ex), relee de timp multifuncționale, module analogice de intrare/ieșire, traductoare de temperatură Pt 100/Pt 1000, relee pentru motoare de curent continuu, operare manuală
Variante pentru fiecare aplicație

Dispozitive de comutare pentru un viitor sustenabil