Releu deschis văzut din față

Cu releele INTERFAȚĂ PLC realizezi comutarea în mod sigur și eficient

Gama de produse INTERFAȚĂ PLC include peste 700 de articole diferite și complet automatizate pentru a satisface cerințele oricărei aplicații.

Pentru flexibilitate maximă, releele INTERFAȚĂ PLC sunt disponibile opțional cu tehnologie de conectare cu șurub sau push-in. Alege între relee electromecanice debroșabile și relee cu semiconductor. În procesul de selecție, atât caracteristicile externe pentru fiecare caz în parte, cât și elementul de bază al produselor sunt decisive:

Acest element de bază este format dintr-un cadru de plumb robust din cupru, care asigură întotdeauna conexiuni eficiente și o distribuție ideală a căldurii în carcasă. În plus, sunt disponibile variante cu circuit imprimat.

Cu releele de la Phoenix Contact, te poți baza pe cea mai recentă și inovatoare tehnologie pentru o gamă largă de produse cu variante standard și speciale pentru fiecare aplicație.

Cum sunt create releele noastre - o privire în culise

Imagine interactivă: grafic simplificat al unei linii de producție INTERFAȚĂ PLC
Adăugarea de materii prime
Cadrele de plumb pentru susținerea componentelor electronice sunt alimentate la linia de producție ca produse sub formă de bandă.
Adăugarea de materii prime
Selectarea și plasarea componentelor electronice
Brațele robotizate plasează cu precizie rezistențe în serie, diode și indicatoare LED de stare pe cadrul de plumb la viteze de lucru mari.
Selectarea și plasarea componentelor electronice
Control optic al calității
Pentru a satisface cerințele de înaltă calitate ale clienților noștri, se efectuează o inspecție optică inițială a camerei imediat după montarea componentelor electronice.
Control optic al calității
Test de funcționare și de înaltă tensiune
În plus față de inspecția optică a camerei, fiecare modul releu este supus unui test suplimentar de funcționare electrică și de înaltă tensiune.
Test de funcționare și de înaltă tensiune
Inspecție finală și ambalare automată
În cele din urmă, modulele releu sunt supuse unei inspecții optice finale și sunt trimise pentru ambalare automată.
Inspecție finală și ambalare automată
Vedere detaliată a unui modul releu

Tehnologie Lead Frame

Comutarea în mod eficient a semnalelor – într-un spațiu foarte îngust
Tehnologia Lead Frame din seria de relee INTERFAȚĂ PLC formează baza solidă pentru comutarea, izolarea și amplificarea în mod eficient a semnalelor. În plus, sunt utilizate relee electromecanice și cu semiconductor. Valoarea acestei combinații este dovedită zi de zi în milioane de cicluri de comutare. În 1997, Phoenix Contact a stabilit un punct de reper în tehnologia de relee: tehnologia Lead Frame a fost integrată pentru prima dată în modulele releu cu o lățime totală de 6,2 mm.

Avantaje

  • Rezistență sporită la vibrații datorită componentelor electronice presate în interior
  • Managementul optimizat al căldurii reduce încălzirea locală și prelungește durata de exploatare a componentelor electronice
  • Tehnologie consacrată pentru module releu extrem de compacte
  • Construcție sustenabilă, datorită componentelor ușor separabile și a releelor debroșabile
  • Cablare simplă cu tehnologie de conectare push-in și cu șurub

Privește această producție complet automatizată

Angajați în producția INTERFAȚĂ PLC cu o vedere din linia de producție

Releele produse în mod complet automat, cu un nivel ridicat de expertiză în materie de fabricație, sprijină funcționarea eficientă și durabilă a instalațiilor și aplicațiilor.

Piesele din plastic sunt fabricate din granule, iar traseele conductorilor sunt fabricate din plăci de metal brut îndoite și perforate. Circuitele imprimate sunt așezate, asamblate și lipite. Componentele electronice sunt introduse în instalații în punctele corecte ale procesului și apoi ajung la destinația lor definită.