Aplicații Descoperiți numeroasele domenii de aplicare pentru releele noastre.
Suntem alături de tine în întreaga lume
Cu peste 50 de filiale și mai mult de 30 de parteneri de distribuție, suntem întotdeauna aproape de tine. Prin urmare, vei primi consiliere competentă și individuală pentru aplicația ta, livrare rapidă și punctuală și module releu de înaltă calitate care sunt potrivite pentru aplicația ta. Datorită expertizei noastre în proiectare și producție și a gradului înalt de integrare verticală, îți garantăm produse care îndeplinesc cerințele tale de calitate. Cu servicii post-vânzare cuprinzătoare, îți oferim asistență și după achiziție.
Întotdeauna există ceva de comutat Descoperă releele noastre utilizate la nivel mondial
Aplicații Power-to-X
Gazele și lichidele, precum hidrogenul sau metanolul, sunt generate din energie electrică regenerabilă prin electroliză și sunt transportate ca stocare intermediară neutră din punct de vedere al emisiilor de CO₂. În calitate de combustibili sintetici, aceștia sunt utilizați în sectorul mobilității, în producția de energie termică și în industrie. Dacă este necesar, aceștia pot fi utilizați și pentru a recupera energia electrică, de exemplu, în centralele de cogenerare.
În aplicațiile moderne Power-to-X, semnalele trebuie să fie transmise simplu, flexibil și eficient de la nivelul de control prin nivelul de interfață pe teren. Acest lucru este valabil și pentru calea semnalului de pe teren la nivelul de control.
Releele pentru comutarea sarcinilor și a semnalelor sunt componente de bază indispensabile pentru tehnologiile Power-to-X pentru interconectarea sectoarelor și, prin urmare, o parte importantă a conexiunii universale între sectoare.
INTERFAȚA PLC – Pregătit pentru orice aplicație
Certificatele, aprobările și confirmările de la organismele de testare acreditate sunt esențiale pentru utilizarea la nivel mondial a releelor noastre. INTERFAȚA PLC este ușor și sigur de utilizat în aproape orice aplicație. Oferim o gamă largă de astfel de documente în gama noastră de produse pentru utilizarea în aplicațiile actuale și viitoare.
| Confirmări regionale specifice | Aprobări | Certificate de la terți | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (feroviar) | UL | Raport CB conform IEC 60947-5-1 |
| 2 | EN 50121 (feroviar) | DNV | Confirmarea conformității cu Directiva ATEX (IBExU) |
| 3 | RoHS pentru China | IECEx | |
| 4 | RoHS pentru Emiratele Arabe Unite | UL HazLoc (Clasa 1 Zona 2) | |
| 5 | C-Mim (Maroc) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC Ex | |
| 7 | CE | KC | |
| 8 | EAC | Aprobări feroviare | |
| 9 | EAC Ex |