Tehnologie de comunicație pentru instalația electrică Realizează acum rețele sigure pentru viitor. Gama noastră largă de produse oferă componentele adecvate pentru fiecare aplicație.
Baza pentru automatizarea și digitalizarea eficientă a unei clădiri o constituie interconectarea cu siguranță integrată a tuturor dispozitivelor. Cu tehnologia de comunicație robustă de la Phoenix Contact poți îmbunătăți gradul de automatizare al instalațiilor tale. Îți oferim o gamă cuprinzătoare de dispozitive performante pentru comunicarea prin magistrală de câmp și Ethernet, care îndeplinesc solicitările stricte ale aplicațiilor moderne.
- Disponibilitate maximă a sistemelor, datorită componentelor de rețea robuste și rezistente la interferențe
- Acces la distanță la instalații și avertizare automată prin telefonie mobilă
- Funcții standard, număr variabil de porturi și diverse designuri ale switch-urilor
Switch-uri fără management 1000 Switch-uri Ethernet pentru aplicații de bază și standard
- Punere în funcțiune rapidă prin Plug-and-Play
- Design compact cu economie de spațiu
- Până la 16 conexiuni Ethernet
- Variante cu fibră de sticlă și Gigabit
- Poziții de montare multiple datorită adaptorului de montare
Panou de conexiune Ethernet Panourile de conexiune ca module de interfață rapide și simple între cablarea de teren și cablarea tabloului de distribuție
- Montare rapidă și simplă
- Portofoliu larg de tehnologii de conectare/Tehnologii de conectare alternative
- Pentru o disponibilitate maximă a sistemelor
- Design compact
Prelungitor Ethernet Sistemul de prelungitor Ethernet pentru o interconectare IP simplă și economică
- Comunicație Ethernet prin orice tip de conductor cu două fire de până la 20 km
- Punere în funcțiune rapidă prin Plug-and-Play
- Utilizarea prelungitoarelor fără management în rețele IP complexe
- Diagnostic continuu, independent de locație, al tuturor participanților și căilor prin IP
- Performanță mare de siguranță prin întreținere proactivă cu protecție interșanjabilă împotriva descărcărilor PLUGTRAB PT-IQ
- Echipare ulterioară ușoară cu orice cablu cu două fire
Smart Ethernet Box All-in-One-Device pentru monitorizarea video
- Economie de costuri cu o soluție All-in-One, care pune la dispoziție toate funcționalitățile într-un singur dispozitiv
- Economie mare de timp prin adaptorul pentru montare pe perete și stâlp și prin eforturi de cablare minime
- Management Power over Ethernet extins pentru operarea eficientă a camerelor IP
- Numeroase mesaje de alarmă prin SNMP, de exemplu încercări de sabotaj sau protecție împotriva descărcărilor defectă
- Punere în funcțiune simplă și rapidă și configurare prin management bazat pe web sau prin intermediul software-ului FL Network Manager