Evitarea defecțiunilor cu releul SMS Monitorizează valorile analogice și digitale în mod simplu și sigur prin rețeaua de telefonie mobilă. De asemenea, releul SMS TC MOBILE I/O X200 te informează cu privire la starea sau erorile sistemului tău de pe teren. Poți trimite mesaje text prin SMS sau e-mail și poți seta ieșiri de comutare, de exemplu, pentru deconectarea utilajului. În acest fel, eviți intervențiile de reparație costisitoare la fața locului – chiar și fără o conexiune costisitoare de bandă largă.

Releu SMS TC MOBILE I/O X200

Avantaje

  • Reducerea timpilor de nefuncționare ai utilajelor și sistemelor prin avertizarea automată prin SMS și e-mail
  • Reducerea costurilor de comunicații prin
    avertizarea declanșată de evenimente
  • Ca stație la distanță, este de ajuns un
    telefon mobil standard
  • Tehnologie 4G pregătită pentru viitor (LTE CAT1), utilizarea simultană a rețelelor 2G bine dezvoltate (GSM, GPRS, EDGE)
  • Comutare gratuită prin apel telefonic
Topologie cu releul SMS TC Mobile I/O în utilizare

Avertizare cu TC Mobile I/O

Monitorizarea senzorilor și comutarea releelor

Monitorizează simplu și ușor senzorii analogici și digitali, prin rețeaua de telefonie mobilă și comută releele de la distanță. Sistemul anunciator compact TC MOBILE I/O X200 transmite datele în siguranță prin SMS și e-mail. În cazul depășirii nivelului maxim, al modificării stării la intrarea digitală sau la intervale definite, vei fi informat de către TC MOBILE I/O X200. Astfel, ești întotdeauna la curent cu informațiile importante.

Beneficiezi de TC MOBILE I/O X200, fie ca dispozitiv de curent continuu cu un domeniu de tensiune între 10 și 60 V, fie ca dispozitiv de curent alternativ cu 93 până la 250 V. Caracteristica specială a dispozitivelor de curent continuu: pe lângă cele patru intrări digitale, acestea dispun și de două intrări analogice, prin intermediul cărora se pot măsura atât tensiunea, cât și curentul.

Cu variantele pentru piața europeană, TC MOBILE I/O X200-4G și TC MOBILE I/O X200-4G AC, dispui de tehnologia 4G actuală (LTE CAT1). Împreună cu fallback 2G (GSM/GPRS/EDGE), dispozitivele combină tehnologia de telefonie mobilă a viitorului cu disponibilitatea rețelei 2G cu cea mai bună acoperire. Toate dispozitivele sunt deosebit de simplu de manevrat și, datorită domeniului larg de tensiune și a diferitelor intrări, pot fi utilizate pentru diverse aplicații.

TC Mobile I/O X200 cu aplicație

Cu aplicația TC Mobile I/O, puteți trimite instrucțiuni de comutare prin SMS, fiind eliminată necesitatea de scriere a unui SMS

Aplicație gratuită pentru sistemul de raportare TC MOBILE I/O X200

TC MOBILE I/O X200 comunică cu dumneavoastră și prin aplicația pentru smartphone (iOS și Android). Astfel, vă puteți conecta în mod confortabil ieșirile prin intermediul aplicației și puteți monitoriza întotdeauna cu ușurință starea dispozitivului dumneavoastră.

Aplicația TC Mobile I/O simplifică și mai mult manipularea dispozitivului și elimină necesitatea de scriere a unui SMS. Ca de obicei, primiți avertizările prin SMS și e-mail. Astfel, se asigură cea mai bună accesibilitate în câmp.

Prezentare generală a produselor TC Mobile

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

Funcții TC Mobile
Sursă de alimentare Alimentare cu curent continuu (10 V CC - 60 V CC) Alimentare cu curent alternativ (93 V CA - 250 V CA)
Intrări analogice 2 -
Intrări digitale 4 4
Ieșiri releu 4 4
Nr. articol 1038567 1038568
Către lista de produse Către lista de produse