Surse de alimentare pentru automatizarea clădirilor Îți oferim soluții compacte și eficiente în toate domeniile instalației electrice. Gama noastră variată de produse acoperă toate nivelurile de tensiune uzuale. Componentele de înaltă calitate garantează siguranța în exploatare și eficiența.

Sursa de alimentare STEP POWER este integrată în instalația electrică

Sursele noastre de alimentare cu energie electrică și tensiune de magistrală sunt optimizate pentru a satisface nevoile automatizării moderne a clădirilor, indiferent dacă este vorba despre utilizarea în industrie sau în gospodării private.
Sursele de alimentare STEP POWER pentru distribuitoare de instalații au fost dezvoltate special pentru automatizarea clădirilor. Acestea sunt primele surse de alimentare cu nivel de eficiență VI, care pot fi utilizate atât în domeniul industrial, cât și în gospodării private. Tehnologia de conectare push-in fără unelte, în unghi de 45°, cu puncte duble de conectare, permite punerea în funcțiune rapidă și simplă pe șină DIN sau pe suprafețe plane. Sursele de alimentare acoperă sarcini de până la 120 W, de la 0,5 până la 6,5 A, cu tensiuni de ieșire de la 5 până la 56 V CC.
STEP POWER cu conexiune USB pentru aplicații cu LED-uri și PoE sunt, de asemenea, perfect adaptate pentru utilizarea în distribuitoarele de instalații.
Sursa de alimentare STEP POWER pentru magistrale KNX este optimizată pentru automatizarea modernă a clădirilor. Este prima de pe piață care dispune de o bobină de șoc KNX remodulată electronic și, prin urmare, activă. Aceasta se adaptează în mod dinamic la sarcina dispozitivelor KNX conectate și, astfel, crește eficiența sistemului de magistrală.
Interfața de utilizator ca afișaj color multifuncțional afișează toți parametrii relevanți ai sistemului KNX și oferă asistență în timpul punerii în funcțiune, extinderii și diagnosticării sistemului de automatizare a clădirii.
Sursele de alimentare compacte UNO POWER constituie partenerii ideali pentru tablouri electrice înguste din domeniul industrial. Sursele de alimentare acoperă sarcini cuprinse între 25 și 960 W, cu tensiuni de ieșire de la 5 până la 48 V CC.

  • STEP POWER pentru KNX permite o analiză simplă datorită unei interfețe de utilizator integrate – toți parametrii relevanți ai sistemului KNX dintr-o singură privire
  • Surse de alimentare deosebit de înguste și plate
  • Economie de energie datorită pierderilor foarte mici din timpul funcționării în gol și randamentului ridicat
  • Utilizare pe plan mondial, datorită domeniului extins al tensiunii de intrare a curentului alternativ și continuu
  • Robust și eficient, la temperaturi între -40 și 70° C

Sursă de alimentare STEP POWER pentru magistrala KNX Magistrala KNX devine transparentă

  • Analiză simplă datorită unei interfețe de utilizator integrate – toți parametrii relevanți ai sistemului KNX dintr-o singură privire
  • Istoricul poate fi apelat ca o funcție de diagnosticare în meniu
  • Circuit dinamic unic al bobinei de șoc KNX pentru o eficiență mai mare

Surse de alimentare STEP POWER pentru toate domeniile Soluția optimă pentru aplicații mici

  • Prima sursă de alimentare instalată pe șină DIN cu încărcător USB tip A și C
  • Alimentare prin switch PoE cu sursă STEP POWER reglabilă de la 48 la 56 V
  • Versiune de LED plat pentru alimentarea centralizată sau descentralizată a corpurilor de iluminat cu LED-uri

Surse de alimentare STEP POWER Sursele de alimentare STEP POWER economisesc acum spațiu în distribuitoarele de instalații

  • Design îngust pentru economie de spațiu optimă
  • Montare rapidă datorită tehnologiei de tip push-in fără unelte
  • Cantitate redusă de cablare datorită punctelor duble de conectare