Blocuri terminale modulare și blocuri FIX pentru instalația clădirii Pentru instalarea distribuitoarelor electrice și cablarea dispozitivelor individuale, oferim un portofoliu complet de blocuri terminale modulare și diverse tipuri de blocuri FIX. Convinge-te acum de produsele noastre de înaltă calitate.
Alegerea îți aparține. În funcție de modalitatea de lucru preferată, îți oferim pentru cablarea distribuitoarelor electrice atât blocuri terminale pentru instalație PTI cu tehnologie de conectare push-in, cât și blocuri terminale pentru instalație UTI cu tehnologie de conectare cu șurub.
În plus, portofoliul include blocuri terminale modulare cu noua tehnologie Push-X. Aceste blocuri terminale modulare permit conectarea conductorilor aproape fără forță și fără unelte, cu o singură mână. Posibila eliminare a ferulei are ca rezultat un potențial ridicat de economisire.
Blocurile terminale pentru instalație și blocurile terminale modulare standard dispun de numeroase funcții. Întregul sistem de blocuri terminale modulare utilizează, de asemenea, aceleași accesorii standardizate și oferă astfel un grad ridicat de flexibilitate pentru sarcinile tale de cablare.
Pentru cablarea confortabilă și vizibilă a automatizărilor pentru clădiri KNX sunt disponibile blocuri terminale pentru instalație KNX. Cu ajutorul sistemului de blocuri FIX poți realiza rapid o distribuție cu economie de spațiu a conductorilor neutri și de protecție.
- Conexiune rapidă, fără unelte, cu blocuri terminale modulare de tip push-in
- Conexiune rapidă și aproape fără forță cu blocuri terminale modulare Push-X
- Cablare cu economie de spațiu cu blocuri terminale cu șurub
- Instalare compactă și rapidă cu sistemul de blocuri FIX
- Accesorii standardizate pentru toate blocurile terminale modulare și blocurile FIX
Blocuri terminale modulare cu tehnologie Push-X
Blocurile terminale modulare cu tehnologie Push-X permit conectarea simplă a conductorilor rigizi și flexibili cu sau fără ferulă. Chiar și cei mai mici și flexibili conductori pot fi conectați rapid și simplu datorită camerei de contact pretensionate. Pur și simplu introduci conductorii până la capătul camerei. Arcul de contact este eliberat prin apăsarea în jos a mecanismului de blocare până la capătul camerei și se închide rapid. Blocurile terminale modulare sunt disponibile cu o secțiune transversală nominală de 2,5, 6, 10 și 16 mm². Pe lângă diversele blocuri terminale de trecere, blocuri terminale multi-conductor și blocuri terminale cu două niveluri, portofoliul include, de asemenea, blocuri terminale funcționale, cum ar fi blocurile terminale cu deconectare.
Blocuri de distribuție PTFIX
În instalațiile moderne se montează tot mai multe dispozitive de protecție împotriva curentului rezidual (RCD), precum și comutatoare de protecție împotriva curentului rezidual/disjunctoare în miniatură (FI/LS). Provocarea constă în transferul conductorilor neutri din spatele dispozitivului de protecție împotriva curentului rezidual, cu economie de spațiu, către cablarea clădirii. Cu ajutorul blocurilor de distribuție PTFIX compacte, ieșirile conductorilor neutri, dar și ieșirile PE și alte potențiale pot fi realizate cu economie de spațiu datorită montării transversale.
Iar PTFIX oferă și mai multe: numeroasele variante de fixare permit montarea chiar și în condiții dificile. Variantele cu opt culori asigură cablarea și identificarea clară a potențialelor. Tehnologia de conectare directă push-in permite cablarea fără scule a conductorilor rigizi și flexibili, care sunt prevăzuți cu ferulă. PTFIX economisește timp, spațiu și bani.
Blocuri terminale pentru dispozitive FIX
Blocurile terminale pentru dispozitive FIX sunt deosebit de utile în instalația clădirii, deoarece permit o cablare cu economie de spațiu și eficientă. Blocurile terminale pentru dispozitive PTVFIX oferă un potențial pentru fiecare două puncte de conectare, în timp ce faza (fazele), conductorul neutru și conductorul de protecție se pot cabla într-un bloc compact, ceea ce duce la un efort de instalare redus și la un nivel înalt de claritate. La fel ca blocurile de distribuție, blocurile terminale pentru dispozitive utilizează accesoriile standardizate ale sistemului CLIPLINE complete, inclusiv adaptoarele de montare, configuratorul online și accesoriile standardizate de verificare și marcare. Blocurile sunt disponibile cu o secțiune transversală nominală de 2,5 mm², permițând cablarea secțiunilor de conductor cuprinse între 0,14 și 4 mm².
Blocuri terminale pentru instalație PTI și UTI
Blocurile terminale pentru instalație PTI și UTI permit o instalare rapidă și cu economie de spațiu a distribuitoarelor pentru instalațiile destinate clădirilor și sunt potrivite pentru secțiuni de conductor de până la 16 mm². Gama de produse cuprinde:
• Blocuri terminale pentru instalație
• Blocuri terminale cu deconectare cu conductor neutru
• Blocuri terminale de alimentare pentru bara colectoare pentru conductor
• Blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit
• Blocuri terminale de împământare pentru instalație
Blocurile terminale pentru instalație sunt esențiale pentru instalația clădirii, deoarece permit conectarea sigură și permanentă a conductorilor și reduc timpul de instalare și sursele de eroare datorită manevrării ușoare.
Blocurile terminale cu deconectare cu conductor neutru permit o deconectare sigură și simplă a conductorului neutru, ceea ce este deosebit de util pentru lucrările de întreținere sau de depanare.
Blocurile terminale de alimentare pentru bara colectoare pentru conductor neutru (PTI 16-NLS...) permit contactarea simplă a barelor colectoare pentru conductor neutru fără unelte.
Blocurile terminale cu deconectare pentru separarea unui circuit individual permit deconectarea circuitelor individuale pentru măsurători și sunt standardizate în conformitate cu DIN VDE 0100-0108 și DIN VDE 0100-718.
Blocuri terminale pentru instalație KNX
În special în cazul unei cablări în formă de stea a sistemului de magistrală KNX, spațiul din distribuitorul de instalație devine rapid mai îngust. Blocurile terminale cu două niveluri codate cromatic și cu o lățime de doar 3,5 mm din gama PTTBS 1,5/S permit o atribuire clară și vizuală a punctelor de conectare la culorile conductorilor.
În canalele pentru funcții cu dublă execuție pe fiecare nivel, potențialele se conectează între ele după preferințe, chiar și prin omitere, prin utilizarea punților standardizate. Astfel poți realiza comod multiplexarea pe o lățime totală de doar 7 mm a firelor principale și de rezervă ale sistemului de magistrală KNX în distribuitorul de instalație.
Material de instalare depozitat în mod ordonat
L-BOXX de la Sortimo sporesc productivitatea la locul de muncă datorită depozitării ordonate și sigure a materialelor de instalare și a uneltelor. Seturile de pornire de la Phoenix Contact din L-BOXX® 102 sau L-BOXX® mini de la Sortimo nu numai că oferă prețuri mici, ci și o selecție de materiale atent selectate pentru cerințe.
Poți alege între truse BOXX pentru blocuri terminale pentru instalație PTI, blocuri FIX, blocuri terminale KNX sau sistemul de imprimare mobilă THERMOMARK GO.
Blocuri terminale pentru instalație PTI și blocuri terminale modulare KNX Blocuri terminale pentru instalație pentru cablarea inteligentă a distribuitoarelor pentru instalație
- Cablarea clară a fazelor, a conductorilor neutri și a contactelor conductorilor de împământare
- Verificare rapidă datorită deconectării simple a conductorilor neutri
- Cablare intuitivă a controlerelor KNX datorită blocurilor terminale modulare KNX marcate cromatic
Tehnologia Push-X Tehnologia inovatoare pentru o conectare rapidă, fără unelte
- Timp de instalare redus datorită tehnologiei de conectare directă fără unelte
- Operare cu o singură mână, cu efort redus, datorită unui arc de contact pretensionat
- Instalare flexibilă a tuturor tipurilor de conductori cu și fără ferulă
- Eliberarea și pretensionarea ușoară a arcului de contact
- Compatibilitate deplină cu sistemul de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete
Blocuri de distribuție FIX Sistem de blocuri FIX pentru soluții flexibile și diverse sarcini în instalația clădirii
- Multe variante de blocuri
- Utilizare în panoul de distribuție și pe teren pentru distribuția potențialului și conectarea dispozitivelor
- Conectarea, de exemplu, a rulourilor electrice, a sistemelor de alarmă sau în distribuitorul circuitului de încălzire
Blocuri de distribuție PTVFIX Blocuri de distribuție speciale pentru distribuția plată a potențialului cu conexiune laterală pentru conductor
- Instalare fără unelte cu conexiune de tip push-in
- Mai multă claritate chiar și în spații restrânse – de exemplu în cutia de distribuție
- Fixare flexibilă pe șine DIN, plăci de montaj sau montare prin lipire