Produse cu tehnologii de vârf pentru sectorul energetic

Transmiterea și distribuția energiei în mod eficient este din ce în ce mai importantă din cauza creșterii gradului de electrificare din toate domeniile vieții noastre. Gama de produse COMPLETE line îți oferă produse sistemice pentru aplicații energetice.

Avantajele dumneavoastră

  • Manevrare simplă și optică de calitate superioară datorită consecvenței în ce privește funcția și design-ul
  • Instalare rapidă, fără scule, grație tehnologiei de conectare push-in
  • Costuri reduse în producție și logistică datorită accesoriilor standardizate pentru punți, marcare și testare
  • Un tablou de distribuție complet dintr-o singură sursă cu produsele COMPLETE line cu tehnologii de vârf
Imagine interactivă: Exemplu de tablou de distribuție pentru un sistem de distribuție de tensiune medie
Energy Automation
La fel ca Industrial Automation, termenul Energy Automation cuprinde soluții inteligente pentru operarea eficientă a rețelei electrice, îndeplinind în același timp cele mai înalte cerințe privind disponibilitatea, compatibilitatea electromagnetică și securitatea IT. În acest sens, Phoenix Contact oferă sisteme eficiente pentru tehnologia modulară de control și control la distanță.
Aflați mai multe
Energy Automation
Comunicare în siguranță
Sectorul energetic face parte din infrastructura de importanță majoră. Prin urmare, o rețea de comunicare sigură și performantă este esențială pentru funcționarea fiabilă a unui sistem energetic. De la generare până la transport și de la distribuire până la consumul curentului, sunt respectate cerințe înalte de disponibilitate, fiabilitate și siguranță. Phoenix Contact oferă produsele necesare pentru atingerea acestui scop.
Aflați mai multe
Comunicare în siguranță
Sursă de alimentare auxiliară fiabilă
Sursa de alimentare auxiliară dintr-o centrală electrică sau dintr-o stație de transformatoare oferă energia electrică necesară pentru alimentarea tuturor aparatelor electrice și electronice din aceste instalații și care este esențială pentru funcționarea acestora. Pentru a asigura o alimentare cu energie continuă în acest domeniu chiar și în cazul defectării unui aparat, construirea unei astfel de surse de alimentare este realizată de cele mai multe ori ca măsură de redundanță.
Aflați mai multe
Sursă de alimentare auxiliară fiabilă
Conectare
Indiferent că este vorba despre conexiunile din tabloul de distribuție sau din câmp – domeniul energiei impune, pe bună dreptate, cerințe înalte pentru tehnologiile de conectare. Acestea trebuie să fie în egală măsură sigure și rezistente și, în plus, simplu de operat. De la conexiunea cu șurub și contactul de rupere până la conexiunea de tip push-in, tehnologiile de conectare de la Phoenix Contact îndeplinesc aceste cerințe.
Aflați mai multe
Conectare