Energy Automation

Cu produsele sistemului COMPLETE line poți proteja, controla și verifica aparatele din aplicațiile tale energetice. Realizează diferite soluții, adaptate la cerințele diverselor aplicații și condiții generale.

Proiectarea de soluții pentru Energy Automation

Schemă-bloc Energy Automation
Măsurare, control, control de la distanță
SmartRTU este sistemul modular de control la distanță pentru diferite aplicații în rețelele de distribuție. Soluția completă care poate fi parametrizată cu ușurință se bazează pe componente consacrate și certificate din gama de produse Axioline.
Aflați mai multe
Măsurare, control, control de la distanță
Măsurare, semnalizare, control, control de la distanță, protecție
POWERSAVE este un dispozitiv de control și protecție compact și performant cu o gamă largă de funcții de protecție, control și măsurare. Opțiunile cuprinzătoare de management al puterii facilitează operarea instalației independent de surse de alimentare exterioare. Prin urmare, nu este necesară o sursă de alimentare neîntreruptibilă (USV) suplimentară.
Aflați mai multe
Măsurare, semnalizare, control, control de la distanță, protecție
Semnalizare redundantă
Sistemul anunciator electronic Infobox dispune de un număr configurabil de intrări de semnalizare, aceasta fiind realizată prin LED și claxon. Comunicarea opțională prin protocoale standardizate este realizată prin interfețe Ethernet sau seriale. Aparatele cu design compact pot fi configurate în mod opțional cu funcție integrată de transmitere a semnalelor.
Aflați mai multe
 Semnalizare redundantă
Verificare
Blocurile terminale cu deconectare pentru traductor de măsură oferă o interfață simplă și sigură. Setul de accesorii de sistem conectabile CLIPLINE complete pentru verificarea și scurtcircuitarea transformatoarelor de curent și distribuirea potențialului facilitează amplasarea în funcție de aplicație în șirul de blocuri terminale.
Aflați mai multe
Verificare
Măsurare, semnalizare, control, control de la distanță, protecție
Dispozitivele de protecție și control compacte și performante din gama de produse KOMBISAVE+ oferă o varietate de funcții de protecție, control și măsurare în sisteme de distribuție de tensiune medie și înaltă. Aparatele oferă o gamă largă de funcții, de la protecție împotriva supracurentului până la protecția împotriva subtensiunii pentru putere reactivă, protecție de distanță și protecție diferențială a liniilor, verificare a sincronizării și repornire automată.
Aflați mai multe
Măsurare, semnalizare, control, control de la distanță, protecție
Verificare
Sistemul de verificare conectabil FAME oferă un plus de siguranță și confort. Odată cu numărul din ce în ce mai mare de puncte de măsurare din sistemele de distribuție de tensiune medie și înaltă, utilizarea FAME oferă avantaje din ce în ce mai mari în ceea ce privește eficiența și manipularea.
Aflați mai multe
Verificare
Semnalizare
Sistemele noastre de procesare a mesajelor se caracterizează prin densitatea de ambalare mare. Pentru instalații mai complexe, vă stau la dispoziție modele de aparate cu până la 40 de mesaje. Diferențele dintre sistemele de procesare a mesajelor vizează capacitatea de comunicare și parametrizarea.
Aflați mai multe
Semnalizare
Verificare
Sistemul de verificare conectabil FAME oferă un plus de siguranță și confort. Odată cu numărul din ce în ce mai mare de puncte de măsurare din sistemele de distribuție de tensiune medie și înaltă, utilizarea FAME oferă avantaje din ce în ce mai mari în ceea ce privește eficiența și manipularea.
Aflați mai multe
Verificare

Rețele de distribuție și rețele industriale pentru tensiuni joase și medii
Structura rețelelor de distribuție diferă semnificativ în funcție de circumstanțele regionale și naționale. În zone urbane, stațiile de rețea locală alcătuiesc adesea punctele de conexiune între rețelele de tensiune medie și joasă. În general, acestea includ un sistem de distribuție de tensiune medie compact, un transformator de rețea locală și un distribuitor de tensiune joasă. În zonele rurale, alimentarea este realizată adesea prin rețele aeriene, din cauza distanțelor mari. În acest caz, stațiile de rețele locale sunt implementate adesea sunt formă de instalații exterioare, așa-numite stații de stâlpi. Prin extinderea constantă a surselor de energie regenerabilă și construirea planificată a unei infrastructuri de încărcare pentru mobilitate electrică crește necesitatea monitorizării stării rețelei cu tehnologie inteligentă de măsurare și control la distanță.

Rețele de distribuție și rețele industriale pentru tensiune medie și înaltă
Distribuirea energiei la nivel regional este realizată prin tensiune medie și înaltă. Stațiile cu transformatoare sunt punctele de intersecție ale acestor rețele. În sistemele de distribuție de tensiune medie instalate acolo, protecția rețelei este preluată de relee de protecție speciale. Aceste aparate îndeplinesc multe sarcini: pe lângă diferitele funcții de protecție, sunt oferite și funcții de măsurare, semnalizare, control și control la distanță. Normele și prevederile naționale impun o verificare regulată a releelor de protecție în aplicațiile cu tensiune medie. Verificarea regulată necesară poate fi realizată în siguranță prin interfețe de verificare ușor accesibile.
Aparatele care sunt folosite într-un sistem de distribuție de înaltă tensiune au cerințe mai mari cu privire la disponibilitate și siguranță. De aceea, releele de protecție sunt adesea instalate ca măsură redundantă pentru aceste instalații. Numărul de puncte de verificare a conexiunii crește odată cu numărul de dispozitive de măsurare și de relee de protecție. De asemenea, crește și efortul necesar pentru conectarea dispozitivului de testare, precum și riscul de conexiuni defectuoase. Interfețe de verificare standardizate ajută la evitarea acestui risc. De asemenea, în cazul aplicațiilor de înaltă tensiune, cele mai importante alarme și semnalizări sunt cuprinse adesea într-un sistem anunciator redundant, astfel încât, în cazul defecțiunii unui aparat, nu sunt pierdute semnalizări importante.

Rețele de transmitere pentru tensiune înaltă și maximă
În aceste niveluri de tensiune există cel mai ridicat nivel de complexitate și, prin urmare, cele mai înalte cerințe cu privire la disponibilitate. Aceste cerințe sunt îndeplinite doar de combinațiile de relee speciale, care sunt distribuite în general la nivelul mai multor aparate, pentru a obține o disponibilitate maximă a sistemului. De asemenea, creșterea numărului de puncte de verificare a conexiunii, în comparație cu tensiunea medie și înaltă, presupune un efort mai mare pentru conectarea dispozitivului de testare și un pericol sporit de conexiuni defectuoase. Interfețele de testare adaptate ajută la minimizarea acestui risc. În funcție de mărimea și complexitatea acestor substații pot fi necesare semnale suplimentare. Un sistem anunciator de dimensiuni mari cuprinde toate acestea și oferă mai multe posibilități pentru semnalizare redundantă.

Interviu: Energy Automation

Interviu cu privire la sistemele eficiente pentru tehnologia modulară de control și control la distanță în aplicații energetice
Tehnologie de control și control la distanță în aplicații energetice YouTube