Sursă de alimentare auxiliară eficientă
Cu produsele sistemului COMPLETE line poți realiza o sursă de alimentare auxiliară eficientă pentru aplicațiile tale energetice, evitând astfel defecțiunile neașteptate ale instalației.
Structura unei surse de alimentare auxiliară fiabile pentru rețele de energie
O sursă de alimentare auxiliară stabilă, fiabilă este elementul de bază pentru o funcționare fără întreruperi a stației de transformatoare. O protecție împotriva descărcărilor performantă vă susține în acest scop, prin descărcarea în siguranță a supratensiunilor tranzitorii. Soluțiile avansate pentru distribuția de potențial de curent alternativ, respectiv curent continuu din tabloul de distribuție reduc necesarul de spațiu și timpul de instalare. Dacă este necesar, soluțiile de redundanță sau bateriile completează sursa de alimentare CC și, astfel, asigură alimentarea de 24 V chiar și în situații critice. Întrerupătoarele de protecție cu rol funcțional reduc efectele negative asupra întregului sistem în cazul unui scurtcircuit.