Comunicare sigură în aplicații energetice

Cu produsele din sistemul COMPLETE line poți realiza o infrastructură de comunicare performantă și sigură în cadrul aplicației tale energetice. Routerele de securitate protejează soluțiile tale de automatizare împotriva atacurilor din exterior. Componentele infrastructurii Ethernet garantează o comunicare eficientă.

Structura soluțiilor pentru comunicare sigură în aplicații energetice

Structura soluțiilor pentru comunicare sigură în aplicații energetice
Comunicare mobilă
Conectați aplicația dumneavoastră cu camera de comandă centrală pentru acces de la distanță. Dacă nu este disponibilă comunicarea prin cablu în acest scop, vă oferim o soluție de comunicare mobilă fără cablu, cu ajutorul TC ROUTER.
Aflați mai multe
Comunicare mobilă
Protecție împotriva descărcărilor
Pe lângă comunicarea sigură, protecția rețelei de comunicații împotriva daunelor fizice prin supratensiuni oferă și un plus de siguranță. Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor DT-LAN împiedică deteriorarea dispozitivelor dumneavoastră Ethernet.
Aflați mai multe
Protecție împotriva descărcărilor
Comunicare DSL
Prin conexiuni cu cablu sau pe bază de fibră de sticlă, camera de comandă poate fi conectată în mod fiabil, chiar și atunci când aceasta se află o distanță mare. Modelul de extensie TC este opțiunea pentru o conectare sigură și directă prin DSL.
Aflați mai multe
Comunicare DSL
Comunicare sigură
Utilizarea internetului în industria energetică necesită o protecție specială împotriva hackerilor și persoanelor neautorizate care încearcă să acceseze sistemul. Routerele de securitate MGuard vă oferă tehnologia VPN și firewall necesară pentru protejarea rețelei locale împotriva amenințărilor de pe internet și garantarea unei comunicări sigure.
Aflați mai multe
Comunicare sigură
Switch-uri
Switch-urile constituie punctul de conectare central pentru toate aparatele de automatizare din domeniul energiei pentru o comunicare fiabilă în cadrul aplicațiilor locale. Switch-urile cu management sunt ideale pentru cerințele acestor aplicații. Acestea îndeplinesc și cerințele standardului obligatoriu IEC 61850.
Aflați mai multe
Switch-uri
Infrastructură de comunicare
Pentru integrarea altor aparate în rețeaua de comunicare locală, Phoenix Contact oferă diferite convertoare media, cabluri de conexiune și cutii de matisare ca parte a soluției complete pentru orice aplicație.
Aflați mai multe
Infrastructură de comunicare

Interviu: comunicare sigură în aplicații energetice

Interviu: comunicare sigură în aplicații energetice
Comunicare sigură în aplicații energetice YouTube