Produse cu tehnologii de vârf pentru producția de utilaje

Fiind partea centrală a unui utilaj, un tablou electric adecvat alimentează, controlează, protejează și monitorizează întotdeauna toate aplicațiile. COMPLETE line oferă un portofoliu larg de produse pentru a configura toate aplicațiile necesare în producția de utilaje într-un mod unitar și armonizate în mod ideal.

Avantajele dumneavoastră

  • Soluții complete în tabloul de distribuție și în câmp
  • Instalare rapidă, fără scule, grație tehnologiei de conectare push-in
  • Costuri reduse în producție și logistică datorită accesoriilor standardizate pentru punți, marcare și testare
  • Manevrare simplă și optică de calitate superioară datorită consecvenței în ce privește funcția și design-ul
Imagine interactivă: exemplu de tablou de distribuție pentru producția de mașini
Control
Digitalizarea, interconectarea și globalizarea sistemelor economice și tehnice creează noi cerințe în domeniul automatizării. Din acest motiv, Phoenix Contact vă pune la dispoziție CLP-uri, sisteme I/O și software CLP inovatoare.
Aflați mai multe acum
Control
Alimentare și protecție
O sursă de alimentare fiabilă, stabilă, previne deteriorările la nivelul mașinilor și instalațiilor. COMPLETE line vă pune la dispoziție o gamă largă de produse, care acoperă toate funcțiile unei infrastructuri energetice sigure și complete.
Aflați mai multe acum
Alimentare și protecție
Condiționarea semnalelor
Indiferent de cerințele aplicației dumneavoastră – comutare, izolare, monitorizare, amplificare sau multiplicare – COMPLETE line vă oferă tot ce aveți nevoie, de la un sistem universal de relee pentru aplicații standard, la module releu extrem de compacte ca interfețe pentru controler și până la amplificatoare de izolare cu și fără conexiune la rețea.
Aflați mai multe acum
Condiționarea semnalelor
Conectare
COMPLETE line oferă o gamă largă de blocuri terminale modulare pentru conectarea celor mai diversele aplicații la nivelul tabloului de distribuție. Toate produsele se remarcă printr-o instalare simplă, accesorii standardizate și un design consecvent.
Aflați mai multe acum
Conectare
Comunicare sigură
Nivelul tot mai mare de digitalizare din industrie impune conectarea sigură a tot mai multor dispozitive la tabloul de distribuție. COMPLETE line oferă soluții de proiectare cuprinzătoare pentru comunicarea din domeniul industriei și protecția tuturor datelor relevante.
Aflați mai multe acum
Comunicare sigură
Siguranță funcțională
Soluțiile de siguranță din gama COMPLETE line oferă o protecție optimă pentru persoane și instalații. Toate produsele noastre de siguranță dispun de certificarea SIL și se remarcă printr-o configurație și o instalare simple.
Aflați mai multe acum
Siguranță funcțională
Comutarea sarcinilor
Electromotoarele asigură mișcarea în diverse aplicații industriale. COMPLETE line vă oferă produse inovatoare și inteligente pentru aplicația dumneavoastră.
Aflați mai multe acum
Comutarea sarcinilor
Alimentare și protecție în câmp
O provocare frecventă în producția de mașini este alimentarea fiabilă a consumatorilor instalați descentralizat în câmp. COMPLETE line oferă soluții complete cu protecție IP67 pentru această sarcină.
Aflați mai multe
Alimentare și protecție în câmp
Comunicare sigură în câmp
Structura și funcția unei instalații pot necesita utilizarea de dispozitive și componente pentru comunicare în afara tabloului de distribuție. COMPLETE line oferă soluții armonizate pentru diferite aplicații.
Aflați mai multe
Comunicare sigură în câmp
Transmiterea semnalelor
În producția de mașini, numeroși senzori și actuatoare și conexiunile acestora sunt plasate într-o poziție expusă în câmp. COMPLETE line oferă soluții pentru o conexiune flexibilă, modulară și eficientă a acestor componente în câmp.
Aflați mai multe
Transmiterea semnalelor
Conectare în câmp
Sunt utilizate o mare varietate de soluții pentru tehnologia de conectare în producția de mașini. De la tabloul de distribuție până în câmp, COMPLETE line oferă produse inovatoare care impresionează prin robustețe, flexibilitate și manevrare simplă.
Aflați mai multe
Conectare în câmp
Producție de mașini
Suntem partenerul dumneavoastră puternic

Phoenix Contact se află în strânsă legătură cu industria producătoare de mașini. Astfel, provocările cărora trebuie să le faceți față zilnic ne sunt perfect cunoscute. Cu 180 de angajați, producția noastră proprie de mașini sprijină toate domeniile de dezvoltare și producție de la nivel global. Vă oferim un portofoliu cuprinzător de produse și servicii pentru producția de mașini – contribuția decisivă pentru competitivitatea dumneavoastră.

Aflați mai multe
Un tehnician electrician în fața unei mașini cu un tablou de distribuție