Siguranța funcțională în producția de utilaje

Conectarea tuturor unităților unei fabrici digitale necesită proiectarea unitară a proceselor și include siguranța funcțională. Dorim ca soluțiile noastre de siguranță să asigure, chiar și în era digitală, o protecție optimă a persoanelor și a instalațiilor. Nivelul de disponibilitate a sistemului poate fi mărit prin integrarea siguranței în automatizarea modulară.

Siguranță funcțională

Sistemul COMPLETE line cuprinde un portofoliu scalabil de componente de siguranță inovatoare.

Domeniul funcțional Siguranță funcțională
Relee de cuplare extrem de compacte
Datorită tehnologiei proprii brevetate pentru relee, produsele PSRmini sunt cele mai înguste relee de cuplare din lume folosite pentru deschiderea și închiderea în siguranță.
Safety relays
Relee de cuplare extrem de compacte
Comutator de siguranță fără contact
Produsul compact PSRswitch este un comutator de siguranță electronic, codat, pentru monitorizarea flexibilă a ușilor de protecție și a pozițiilor.
Safety switches
Comutator de siguranță fără contact
Relee de protecție multifuncționale
PSRmultifunction vă oferă un circuit de senzori suprapus și două circuite de senzori locale într-un singur releu de protecție. Puteți implementa aplicații folosite frecvent cu până la trei funcții de siguranță cu un singur aparat.
Configurable safety modules
Relee de protecție multifuncționale
Control
Faceți clic pe următorul link pentru a afla mai multe informații despre domeniul funcțional „Control”.
Aflați mai multe
Control
I/O-uri sigure
Cu sistemele I/O Inline și Axioline F, puteți integra siguranța funcțională în rețeaua dumneavoastră fără un controler de siguranță. Puteți folosi în continuare rețeaua dumneavoastră standard preferată și controlerul dumneavoastră standard
I/O-uri sigure
I/O-uri sigure
Cu sistemele I/O Inline și Axioline F, puteți integra siguranța funcțională în rețeaua dumneavoastră fără un controler de siguranță. Puteți folosi în continuare rețeaua dumneavoastră standard preferată și controlerul dumneavoastră standard.
I/O-uri sigure
Comunicare sigură
Faceți clic pe următorul link pentru a afla mai multe informații despre domeniul funcțional „Comunicare sigură”.
Aflați mai multe
Comunicare sigură
Tehnologie sigură de comandă
Controlerul nostru de siguranță RFC 470S reprezintă soluția pentru aplicații de siguranță complexe, dar și pentru aplicații standard. Grație interfeței integrate PROFINET, controlerul comunică direct cu modulele I/O PROFIsafe de la Inline sau Axioline F.
Tehnologie sigură de comandă
I/O-uri sigure
Cu sistemele I/O Inline și Axioline F, puteți integra siguranța funcțională în rețeaua dumneavoastră fără un controler de siguranță. Puteți folosi în continuare rețeaua dumneavoastră standard preferată și controlerul dumneavoastră standard.
I/O-uri sigure

Exemplul 1
Releele de protecție simple conectează sistemul de senzori direct la actuatoare.
Exemplul 2
Releele de protecție configurabile înlocuiesc cablarea convențională a elementelor de hardware prin intermediul unei soluții software intuitive.
Exemplul 3
SafetyBridge Technology permite transferul datelor relevante din punct de vedere al siguranței prin intermediul unor rețele de comunicare standard.
Exemplul 4
Controlerele de siguranță pentru sarcini complexe și cele mai înalte cerințe de siguranță cu un număr mare de I/O completează oferta COMPLETE line.