Transmiterea semnalelor

În timp ce controlerul utilajului este bine protejat împotriva influențelor de mediu în tablouri electrice, numeroși senzori și actuatoare și conexiunile acestora sunt plasate într-o poziție expusă pe teren. COMPLETE line oferă soluții pentru o conexiune flexibilă, modulară și eficientă a acestor componente pe teren.

Exemple de transmitere a semnalelor în câmp

Imagine interactivă: transmitere semnal
Cutii de distribuție pasive
În tehnologia de conectare descentralizată, sistemele de distribuție pasivă reprezintă conexiunea dintre dispozitivele periferice și controlerul logic programabil. Phoenix Contact oferă cutii de distribuție potrivite pentru toate tehnologiile de conectare.
Aflați mai multe
Cutii de distribuție pasive
I/O-uri descentralizate
Axioline E este sistemul dumneavoastră I/O cu design bloc pentru automatizare descentralizată fără tablou de distribuție. Dispozitivele sunt adaptate la nevoile actuale și viitoare de instalare în câmp și sunt concepute pentru utilizare directă într-o mașină în cele mai dure condiții de mediu.
Aflați mai multe
I/O-uri descentralizate
Master IO-Link
Prin utilizarea masterului IO-Link Axioline E și a dispozitivelor IO-Link aferente, puteți extinde volumul de funcții al aplicației dumneavoastră și puteți minimiza costurile și eforturile de cablare.
Aflați mai multe
Master IO-Link
Dispozitiv IO-Link
Prin intermediul cutiilor I/O IO-Link se poate mări simplu și economic numărul de canale din câmp dintr-o carcasă din plastic.
Aflați mai multe
Dispozitiv IO-Link
I/O Safety descentralizat
Prelucrați semnale de intrare și ieșire sigure în aplicațiile cu PROFIsafe cu cutie I/O IO-Link sigură.
Aflați mai multe
I/O Safety descentralizat
Conectare în câmp
De la tabloul de distribuție până în câmp, COMPLETE line oferă produse inovatoare pentru tehnologia de conectare care impresionează prin robustețe, flexibilitate și manevrare simplă.
Aflați mai multe
Conectare în câmp
Alimentare și protecție în câmp
O provocare frecventă în producția de mașini este alimentarea fiabilă a consumatorilor instalați descentralizat în câmp. COMPLETE line oferă soluții complete cu protecție IP67 pentru această sarcină.
Aflați mai multe
Alimentare și protecție în câmp
Comunicare sigură în câmp
Structura și funcția unei instalații pot o necesita comunicare în afara tabloului de distribuție. COMPLETE line vă oferă o mare varietate de soluții pentru comunicarea în câmp.
Aflați mai multe
Comunicare sigură în câmp

O soluție clasică pentru conectarea dispozitivelor de câmp sunt cutiile de joncțiune sau cutiile de cablare senzor/actuator pasive cu cabluri principale la controler. Dispozitivele de câmp sunt conectate în siguranță prin cablarea senzor/actuator. Cablurile de semnal sunt amplasate individual cu blocurile terminale modulare sau I/O-urile corespunzătoare în tabloul de distribuție. Cutiile de cablare senzor/actuator pasive se ocupă de cablarea de câmp fără efort de programare. Implementarea este foarte simplă și flexibilă din punct de vedere tehnic. Odată cu numărul tot mai mare de senzori și actuatoare, creșterea lungimii cablurilor și nevoia asociată de condiționare a semnalului, cablarea manuală devine din ce în ce mai complexă, costisitoare și neatractivă.

Elementele de control descentralizate susțin conectarea senzorilor și actuatoarelor cu nivelul de control din câmp pe baza rețelelor PROFINET, de exemplu. Sunt disponibile și soluții pentru alte rețele disponibile în comerț. Conectate prin cablurile Ethernet cu protecție IP67, I/O-urile descentralizate Axioline E sunt rapide, robuste și ușor de utilizat în câmp. Ele colectează semnale și le transmit, alături de informații despre sursa semnalului, către controler.

Cu tehnologia IO-Link se adaugă posibilități suplimentare: interfața I/O standardizată la nivel mondial îmbunătățește comunicarea cu datele de proces și de service. Acest lucru permite, de exemplu, planificarea timpurie a curățării prin detectarea gradului de murdărie a senzorilor. În plus, există acces la parametrizarea de la distanță – fie pentru a adapta actuatoarele la procesele modificate, fie pentru a transmite parametrii stocați către dispozitivele IO-Link înlocuite.

Cablarea de câmp facilitează conectarea dispozitivelor de câmp IO-Link descentralizate la un master IO-Link supraordonat. Convertoarele analogice Axioline E permit, de asemenea, conectarea senzorilor și actuatoarelor analogice la cutia IO-Link. IO-Link oferă, de asemenea, posibilitatea de conectare a cutiilor I/O active care transmit semnale digitale suplimentare – chiar dacă acestea nu provin de la dispozitivele de câmp IO-Link.

Cutiile speciale I/O Safety au și siguranță funcțională. Cutiile Axioline E Safe I/O au intrări și ieșiri sigure. Tehnologia SafetyBridge permite integrarea acestor cutii în aplicațiile PROFIsafe.