Comunicare sigură pe teren
Structura și funcția unei instalații pot necesita utilizarea de dispozitive și componente pentru comunicare în afara tabloului electric. COMPLETE line îți oferă o mare varietate de soluții pentru comunicarea pe teren.
Stabilirea unei comunicări sigure în câmp
Switch-urile IP67 și cablarea aferentă permit construirea de rețele Ethernet robuste cu participanții magistralei de câmp direct în câmp. Comutatoarele cu protecție IP67 cu carcasă metalică impresionează prin design-ul lor subțire și permit montarea flexibilă pe un profil metalic direct pe mașină sau pe perete. Conexiunile M12 sunt potrivite pentru conectorii clasici, precum și pentru sistemul inovator de blocare rapidă push-pull M12. Conceptul Power input/Power output facilitează, de asemenea, alimentarea cu electricitate extrem de eficientă a mai multor switch-uri sau stații I/O cu efort minim de cablare.
Conductorii colectori reprezintă adesea o soluție pentru componentele mobile ale mașinii. Cu toate acestea, dacă aceste conexiuni de date sunt prea instabile și, prin urmare, predispuse la erori, soluțiile fără fir sunt o opțiune. Comunicația fără fir este necesară cel mai târziu atunci când conexiunile mecanice nu mai pot fi stabilite, de exemplu la nivelul sistemelor de transport automatizate (AGV). Modulele wireless WLAN deschid o rețea WLAN în câmp cu participanți mobili și deplasabili. WLAN 1100 și WLAN 2100 sunt soluții WLAN complete, rentabile, cu antene și modul wireless integrate într-un singur dispozitiv. Modulul wireless se montează cu ușurință la nivelul utilajelor sau sistemelor de transport automatizate și este protejat optim de influențele externe prin carcasa sa robustă.
Uneori este nevoie să se integreze dispozitive de automatizare individuale în rețea prin WLAN. Adaptorul pentru port Ethernet este o soluție simplă și ieftină pentru conexiuni Point2Point rapide și sigure și pentru rețele mici. Cu o antenă integrată și un transfer de date de până la 20 Mbps, acesta este instalat direct în câmp. Alternativ, conexiunea WLAN poate fi configurată utilizând butonul de mod sau browser-ul web.
Dacă toate frecvențele și canalele WLAN sunt deja alocate, pot fi configurate canale de comunicație suplimentare prin Bluetooth. Adaptorul pentru port Ethernet este disponibil ca modul wireless unic Bluetooth sau modul wireless combinat WLAN și Bluetooth. Stabilește conexiuni fără a perturba rețeaua WLAN. Trebuie remarcat faptul că rata de transfer a datelor prin Bluetooth de până la 3 Mbps este mai mică în comparație cu WLAN.
Dacă, de exemplu, sculele interschimbabile sunt alimentate cu date și energie prin intermediul brațelor robotizate, conectorii utilizați frecvent se uzează rapid. NearFi Technology transmite energie și date fără contact și fără uzură și reduce costurile pentru întreținere și piese de schimb. Cuploarele NearFi transmit 50 de wați și protocoale Ethernet la o viteză de până la 100 Mbps între două dispozitive, pe o distanță de până la 10 mm. Utilizarea acestei tehnologii nu interferează cu tehnologiile wireless existente, cum ar fi WLAN sau Bluetooth.