Alimentare și protecție eficiente pe teren

O provocare frecventă în producția de utilaje este alimentarea eficientă a consumatorilor instalați descentralizat pe teren. Aceștia pot fi, de exemplu, elemente de control, grupuri de supape, senzori sau tablouri electrice descentralizate. COMPLETE line oferă soluții complete cu protecție IP67 pentru această sarcină.

Construirea unei alimentări fiabile pentru câmp

Imagine interactivă: construirea unei alimentări fiabile pentru câmp
Sursă de alimentare
Sursele de alimentare TRIO POWER IP67 sunt optime pentru instalarea la consumator în câmp. Datorită carcasei robuste din aluminiu, acestea sunt protejate de temperatură, praf și apă și asigură o disponibilitate maximă a sistemelor chiar și în condiții de mediu extreme.
Aflați mai multe
Sursă de alimentare
Protecția dispozitivelor
Prin intermediul cutiilor de distribuție a energiei M12, precum și a distribuitoarelor H și Y, puteți cabla rapid și clar mulți consumatori. Aduceți energia aproape de consumatorii dumneavoastră cu un singur cablu de alimentare. Economisiți costuri prin distribuția și concentrarea puterii. Ecranarea fiabilă oferă o protecție sigură împotriva interferențelor electromagnetice.
Aflați mai multe
Protecția dispozitivelor
Distribuție potențial CC
Asigurați funcționarea sistemelor dumneavoastră cu o gamă completă de produse și soluții pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor. Indiferent dacă este vorba despre aplicații standard sau cablări în domenii care necesită un grad ridicat de exigență și aplicații speciale.
Aflați mai multe
Distribuție potențial CC
Conectare în câmp
De la tabloul de distribuție până în câmp, COMPLETE line oferă soluții de conectare inovatoare care impresionează prin robustețe, flexibilitate și manevrare simplă.
Aflați mai multe
Conectare în câmp
Comunicare sigură în câmp
Structura și funcția unei instalații pot necesita o comunicare și în afara tabloului de distribuție. COMPLETE line vă oferă o mare varietate de soluții pentru utilizare în câmp.
Aflați mai multe
Comunicare sigură în câmp
Control
Digitalizarea, interconectarea și globalizarea sistemelor tehnice generează noi cerințe de piață. COMPLETE line vă pune la dispoziție CLP-uri, sisteme I/O și software CLP inovatoare.
Aflați mai multe
Control

Sursele de alimentare TRIO IP67 cu carcasă robustă din aluminiu și conexiuni proiectate pentru sistemul de cablare de câmp SAC consacrat cu fișe rotunde M12, 7/8 inchi sau IPD sunt potrivite pentru utilizare sigură în câmp. Variantele cu siguranță opțională integrată și IO-Link extind volumul de funcții ale sursei de alimentare: ele monitorizează diverse date prin IO-Link pentru a lua măsuri de creștere a eficienței și performanței de siguranță, dacă este necesar. Parametrizarea canalelor individuale se realizează confortabil prin IO-Link.

Dacă protecția cablului și a dispozitivului nu este încă integrată în sursa de alimentare sau montată în tabloul de distribuție, aceasta trebuie montată în câmp pentru a proteja aplicația, de exemplu împotriva scurtcircuitelor. Un distribuitor de energie este potrivit pentru această funcție în mediul IP67. Pe lângă protecția aplicației, distribuitorul de energie se ocupă și de distribuția potențialului.

În funcție de aplicație, există o distribuție suplimentară a potențialului CC prin cablarea de câmp. Gama SAC cu cabluri de alimentare și de date M12 și de 7/8 inchi include fișe, conectori mamă, adaptoare și distribuitoare cu conexiuni clasice pentru înșurubare sau conexiuni practice cu arc de tip Push-Lock.