Comutarea sarcinilor în producția de utilaje
Electromotoarele asigură mișcarea în diverse aplicații industriale. Operațiunile de pornire și inversare a motoarelor sunt asigurate frecvent de circuite de contactor mecanice clasice. Totuși, acestea necesită mult spațiu, presupun eforturi semnificative în ceea ce privește cablarea și prezintă o durată de exploatare limitată. Pentru înregistrarea datelor importante ale motorului și procesului, sunt necesare adesea sisteme complexe de senzori.
Comutarea sarcinilor
Sistemul COMPLETE line oferă soluții de calitate superioară pentru comutarea și monitorizarea sarcinilor.
Exemplul 1
Demaroarele compacte și aproape fără uzură realizează o comutare a sarcinilor pentru o durată mai mare comparativ cu variantele electromecanice. În plus, pot fi integrate în concepte de siguranță, precum și în rețele de comunicație. Acestea realizează comutarea motoarelor și a altor sarcini în mod fiabil și sigur.
Exemplul 2
Mai mult, această tehnologie avansată permite înregistrarea datelor referitoare la performanță. Astfel, identificarea stărilor de suprasarcină și sarcină redusă permite realizarea unor lucrări de întreținere preventivă și împiedică apariția deteriorărilor mecanice ale sarcinilor.
Exemplul 3
Managerul de mașini monitorizează în mod fiabil și consumatorii performanți și transferă parametrii importanți în rețele suprapuse.