Timpi de producție optimizați și reduși Procesele optimizate din producția de utilaje reduc efortul de proiectare și scurtează timpul de producție al utilajului. Un flux de date continuu de la selectarea articolului până la punerea în funcțiune îți oferă avantaje competitive semnificative și îți permite să livrezi utilajul către clienți și mai rapid.

Proiectarea și asamblarea tablourilor electrice în cadrul producției de utilaje

Prezentare generală pentru reducerea timpilor de producție în producția de mașini

Imagine interactivă: reducerea timpilor de producție în producția de mașini
Selecție de produse digitală
Reducerea timpilor de producție începe încă de la selecția de produse digitală. De aceea, este importat ca toate produsele să dispună de descrieri digitale complete.
Selecție de produse digitală
Planificarea și simularea mașinii
Cu ajutorul copiei digitale a mașinii puteți testa toate procesele înainte de construcție. Astfel, sursele de erori și pericole potențiale sunt identificate din timp și pot fi remediate înainte de construcția mașinii. Prin urmare, timpii de producție sunt scurtați și punerea în funcțiune a mașinii este accelerată.
Planificarea și simularea mașinii
Construcția mașinii
La asamblarea mașinii reale, sistemele de asistență pentru lucrători, indicațiile de montare digitale precum și tehnologia de conectare și sculele profesionale ajută la reducerea timpilor de producție.
Construcția mașinii
Pentru mai multă eficiență în producție
Planificăm împreună producția de tablouri de distribuție

Phoenix Contact te sprijină pe parcursul întregului proces de producție a tablourilor de distribuție, de la proiectare până la tabloul de distribuție finit. Descoperă soluțiile noastre modulare și scalabile pentru o producție eficientă de tablouri de distribuție.

Află mai multe
Persoană în fața unui tablou de distribuție cu o hală de producție în fundal