Linie de fabricație de înaltă tehnologie în cadrul Grenzebach Maschinenbau GmbH

Cablare simplă a liniilor de fabricație de înaltă tehnologie

În producția centrală de tablouri de distribuție a companiei de înaltă tehnologie Grenzebach Maschinenbau GmbH din Hamlar, Bavaria, aproximativ 60 de specialiști produc peste 1000 de metri de sisteme de distribuție pe an. Liniile de fabricație ale Grenzebach se adresează clienților din întreaga lume - timpii scurți de producție și punerea în funcțiune la fața locului sunt factori de succes importanți. În acest scop, compania se bazează pe blocuri terminale modulare cu tehnologie push-in care ocupă un spațiu redus și sunt montate rapid.

Linie de fabricație de înaltă tehnologie cu blocuri terminale modulare cu tehnologie push-in în prim plan

Instalații de înaltă tehnologie

Prin concepte cuprinzătoare pentru tehnica de manipulare, prelucrare și automatizare, Grenzebach se numără printre companiile de top din acest sector. Cu peste 1500 de angajați, grupul de întreprinderi mijlocii fabrică și livrează instalații complete, inclusiv controlere complexe. Instalațiile servesc la producția și distribuția de sticlă plană, plăci din gips-carton și izolante, precum și la fabricarea modulelor fotovoltaice subțiri. Sticla pentru ecrane din industria divertismentului - de la telefon până la monitor - este produsă în camere sterile. Soluțiile de înaltă tehnologie ale Grenzebach sunt utilizate în toată lumea – peste tot unde trebuie îndeplinite standarde înalte în ceea ce privește automatizarea și controlul fluxului de material.

Linie de fabricație pentru sticlă plană a Grenzebach Maschinenbau GmbH

Standardizarea extensivă a sistemelor de distribuție

Timpii scurți de producție și punerea în funcțiune rapidă a instalațiilor la locația clientului final necesită un nivel ridicat de standardizare a sistemelor de distribuție. Instalația completă este alcătuită din unități funcționale modulare. În cazul unei linii de fabricație pentru sticlă plană, de exemplu, pentru fiecare dintre aceste unități de la tabloul de distribuție principal există un tablou de distribuție pentru dispozitive de debitare standardizat, conectat cu flanșă pentru procesul de debitare respectiv.

Pentru a cabla tablourile de distribuție în mod simplu și fiabil, profităm de avantajele blocurilor terminale modulare de tip push-in. Chiar și cei mai mici conductori cu ferule se pot introduce în mod simplu, fără scule speciale, în spațiul de contact – astfel se economisește foarte mult timp la cablare.

Michael Biller, Maistru și șef de echipă în producția de tablouri de distribuție
Michael Biller, maistru și șef de echipă în producția de tablouri de distribuție
Blocuri terminale cu două niveluri cu tehnologie de conectare de tip push-in

Cablare rapidă și fără probleme mulțumită tehnologiei de conectare push-in

Conturul special cu arc al blocului terminal modular de tip push-in reduce cu 50 % forțele de introducere a conductorilor și permite conectarea directă și ușoară a conductorilor începând cu 0,34 mm². La forțe de extragere a conductorului la fel de mari, conexiunea este sigură, etanșă la gaze și rezistentă la vibrații. Butonul de acționare de culoare portocalie protejează punctele de conectare împotriva deteriorării în cazul utilizării incorecte – de exemplu, atunci când sunt utilizate scule necorespunzătoare. De asemenea, pe șantier, tabloul de distribuție este conectat mai rapid cu instalația și prezintă un nivel ridicat de siguranță. Butonul de acționare previne conectarea greșită a conductorilor.
Blocurile terminale modulare push-in de până la 16 mm² sunt parte integrală a sistemului CLIPLINE complete. Astfel, toate gamele de produse dispun de aceeași gamă de accesorii – de exemplu, punți de conectare, accesorii de testare și marcare.

Deoarece instalațiile Grenzebach sunt folosite în toată lumea, aprobările UL și rezistența la vibrații și șocuri a blocurilor terminale modulare joacă un rol important. Biller: „La transportarea instalațiilor către șantiere survin adesea șocuri și vibrații. Cu toate acestea, toate punctele de contact trebuie să funcționeze ireproșabil.”

Blocurile terminale modulare de tip push-in sunt concepute pentru utilizarea pe toate piețele și în toate domeniile conform DIN EN 60947-7. Pe lângă aprobările pentru piața din SUA conform standardelor UL și CUL/CSA, sunt disponibile și aprobări specifice domeniului pentru tehnologia de transport, pentru construcția navală și pentru industria de prelucrare conform IECEx.