Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Blocuri terminale modulare push-in pentru prelucrarea lemnului masiv

Cablare rapidă a mașinilor de înaltă performanță pentru prelucrarea lemnului masiv

Lemnul este un material foarte solicitat în orice moment și în orice loc. Aspectul modern este asigurat de mașinile complexe de prelucrare a lemnului. Deoarece timpii de producție ai mașinii sunt în permanență reduși, și durata operațiunii de cablare trebuie redusă. În calitate de lider de piață mondial în domeniul mașinilor de prelucrare a lemnului masiv și al instalațiilor de producție la cheie, Weinig economisește spațiu și timp la montarea instalațiilor cu ajutorul blocurilor terminale de conectare cu tehnologie de tip push-in. Timpii de cablare sunt reduși datorită conexiunii simple și rapide a conductorului. Motivul decisiv pentru utilizarea blocurilor terminale modulare push-in de la Phoenix Contact îl reprezintă realizarea conexiunilor conductorilor fără scule speciale - atât în atelier, cât și la montarea instalațiilor la clientul final.

Lider pe piață în domeniul mașinilor de prelucrare a lemnului masiv și al instalațiilor de producție la cheie

Grupul Weinig este lider de piață mondial în domeniul mașinilor de prelucrare a lemnului masiv și al instalațiilor de producție la cheie pentru industrie și artizanat. De peste 100 de ani, numele Weinig este sinonim cu calitatea și progresul în domeniul prelucrării lemnului. Pe lângă producția de serie cu succes a mașinilor, compania oferă clienților săi din ce în ce mai multe soluții de sistem individualizate. Zilnic, cei aproximativ 900 de angajați din Germania se ocupă de planificarea și fabricarea, conform dorințelor clienților, a aproximativ patru mașini speciale și instalații. Întreprinderea cu sediul în Tauberbischofsheim are peste 2200 de angajați și deține filiale pe toate continentele. Proporția exporturilor reprezintă 83 %.

Mașini de înaltă performanță pentru prelucrarea lemnului masiv

Standardizarea și procesele de fabricație structurate în mod optim se numără printre factorii de succes

Durata de implementare a dorințelor tot mai solicitante ale clienților – de la prima idee la mașina completă sau instalația la cheie – este din ce în ce mai scurtă pentru companiile constructoare de mașini. Gerhard Göbel conduce departamentul central de construcție a tablourilor de distribuție în cadrul Weinig. Cei 80 de angajați produc în numai opt până la cincisprezece zile un sistem de distribuție complet pentru o mașină specială sau instalație specifică clientului. Printre factorii de succes se numără standardizarea funcțiilor de bază în tabloul de distribuție, precum și un proces de fabricație structurat în mod optim, în cadrul căruia are loc fluxul de asamblare a tablourilor de distribuție, de la comandarea pieselor individuale la pre-montare și montajul final. Astfel, în cazul tuturor componentelor montate la nivelul instalației, pe lângă calitate, este luată în considerare, din ce în ce mai mult, și economia de timp la producția instalației.

Pentru o cablare rapidă și simplă, însă fiabilă, a sistemelor noastre de distribuție, profităm de avantajele oferite de blocurile terminale de conectare cu tehnologie de tip push-in de la Phoenix Contact. Chiar și conductorii și ferulele cele mai mici pot fi introduse în mod simplu în spațiul de contact, fără scule. Astfel, se economisește mult timp în cazul unui număr ridicat de puncte de cablare la nivelul controlerului.

Gerhard Göbel , Șeful departamentului central de construcție a tablourilor de distribuție
Gerhard Göbel
Blocuri terminale cu două niveluri și cu conexiune de tip push-in montate în tabloul de distribuție

Cablare rapidă și simplă în tabloul de distribuție datorită blocurilor terminale modulare push-in

Etapele de implementare mai reduse, la cerințe tot mai ridicate ale clienților, influențează durata cablării. Din acest motiv, Weinig se bazează pe blocurile terminale de conectare cu tehnologie de tip push-in rapide și simplu de cablat, din gama de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete.
Cablarea completă a dispozitivelor de comandă ale mașinilor de prelucrare a lemnului se realizează prin blocuri terminale compacte cu două niveluri, în design panou, în partea inferioară a tabloului de distribuție. Ulterior - la montarea la fața locului la client - mașina este conectată rapid și sigur la tabloul de distribuție, prin conectare directă. Cele două opțiuni de etichetare pe suprafețe mari oferă o claritate optimă. Butoanele de acționare portocalii aferente tehnologiei de conectare push-in previn conectarea greșită în timpul cablării. „Tuburile de inserție pentru conductori pot fi recunoscute clar”, afirmă Göbel, „nu mai apar erori de cablare.”

Pe ambele niveluri ale blocului terminal cu două niveluri este disponibil un canal dublu pentru funcții. Astfel, toate sarcinile aferente distribuitorului de potențial pot fi administrate cu economie de timp și costuri – cu ajutorul punților de conectare din sistemul CLIPLINE complete. Adaptoarele de testare liber configurabile se conectează, de asemenea, la canalele pentru funcții. Astfel, este posibilă conectarea facilă a sistemelor de distribuție la câmpul de verificare.

Mașinile Weinig sunt utilizate la nivel mondial. „Sunt necesare aprobări internaționale pentru blocurile terminale modulare push-in”, afirmă Göbel. „Atât în timpul exploatării în instalații, cât și al transportului la client, punctele de contact sunt expuse șocurilor și vibrațiilor. Blocurile terminale modulare push-in ne oferă un grad ridicat de siguranță în acest sens.” Pentru utilizarea în toate domeniile și piețele, blocurile terminale push-in au fost concepute conform IEC 60947-7. Sunt disponibile aprobări UL și CSA pentru piața americană (SUA) și aprobări specifice domeniilor pentru tehnologia de trafic și de proces, conform IECEx, precum și aprobări pentru toate registrele navelor în construcție uzuale.

Standardul fabricii Weinig impune tratarea conductorilor cu ferule, pentru protecția la despicare a conductorilor flexibili. Göbel: „Datorită dispozitivului mobil automat de izolare și de sertizare, economisim mult timp, iar specialiștii noștri se pot dedica altor sarcini.“

Mașinile speciale de înaltă tehnologie implementează în cel mai scurt timp posibil toate dorințele clientului - aceasta este promisiunea noastră și pentru aceasta avem nevoie de cele mai bune componente de pe piață.

Gerhard Göbel , Șeful departamentului central de construcție a tablourilor de distribuție
Gerhard Göbel