Reducerea varietății pieselor și reducerea costurilor de depozitare Pentru a păstra costurile de producție a unui utilaj la cel mai mic nivel posibil, soluțiile de produse perfect compatibile sunt un factor decisiv. Accesoriile unitare și standardizate pot fi folosite în multe grupuri de produse. Produsele standardizate facilitează punerea în funcțiune și întreținerea pentru instalatori și tehnicieni datorită conceptelor unitare de proiectare și operare.

Blocuri terminale modulare pe șină DIN cu accesorii extinse, precum punți și marcaje

Prezentare generală asupra reducerii varietății pieselor în producția de mașini

Imagine interactivă: reducerea varietății pieselor în producția de mașini
Sistem de management al mărfurilor simplificat
Utilizarea pieselor identice reduce costurile de depozitare și simplifică sistemul de management al mărfurilor. Pentru că fiecare produs are nevoie de un spațiu de depozitare și pentru fiecare produs trebuie adăugate atât date tehnice, cât și comerciale în sistemul de management al mărfurilor.
Sistem de management al mărfurilor simplificat
Producție avantajoasă din punct de vedere al costurilor
Soluțiile de produs perfect compatibile sunt un factor decisiv pentru a păstra costurile de producție a unei mașini la cel mai redus nivel posibil.
Producție avantajoasă din punct de vedere al costurilor
Punere în funcțiune și întreținere rapidă
Prin conceptul unitar și sofisticat de design și operare, produsele standardizate le sunt utile montatorilor și tehnicienilor dumneavoastră de service la punerea în funcțiune și întreținere.
Punere în funcțiune și întreținere rapidă