Înregistrarea și vizualizarea datelor de funcționare Înregistrarea datelor de funcționare permite optimizarea proceselor de producție prin înregistrarea și evaluarea datelor utilajelor și sistemelor. Aceste date reprezintă baza decizională pentru îmbunătățirea direcționată a utilajelor și a proceselor de producție. Prin înregistrarea precisă a valorilor precum volumul debitului, curenții sau temperaturile, pot fi identificate blocajele și poate fi efectuată mentenanța predictivă. Înregistrarea datelor de funcționare contribuie la creșterea performanței utilajelor și la reducerea timpilor de inactivitate a utilajelor.

Un bărbat aflat într-o unitate de producție analizează datele utilajelor pe o tabletă

Prezentare generală pentru înregistrarea datelor în producția de mașini

Imagine interactivă: înregistrarea datelor de operare și proces în producția de mașini
Date inteligente – identificare și evaluare
Nu este necesară colectarea a cât mai multe date cu putință privind mașinile și producția. Este importantă identificarea, înregistrarea și evaluarea indicatorilor corespunzători. Doar în acest mod pot fi trase concluzii adecvate cu privire la producție. Astfel este posibilă din nou optimizarea proceselor mașinilor și de producție.
Date inteligente – identificare și evaluare
Toate datele relevante – oricând, dintr-o singură privire
Datele mașinilor și ale instalațiilor reprezintă factorul esențial pentru optimizarea mașinilor și a proceselor de producție.
Toate datele relevante – oricând, dintr-o singură privire