Producție de utilaje modulară și flexibilă În prezent, utilajele trebuie să poată fi adaptate cât mai rapid la modificările de la nivelul pieței. Conceptele de utilaje modulare oferă soluția ideală în acest caz, deoarece oferă clienților cea mai mare flexibilitate posibilă. Structura modulară a utilajelor are și avantajul de a simplifica transportul și instalarea utilajelor de mari dimensiuni la locul dorit de client.

O persoană configurează o instalație de producție modulară pentru blocuri terminale pentru circuit imprimat

Prezentare generală a producției de mașini modulare Puteți construi în paralel mașini și sisteme de distribuție cu structură modulară, pe care să le montați la destinație rapid și sigur. După caz, puteți reechipa rapid mașina dumneavoastră, mărind astfel gradul de utilizare al acesteia.

Imagine interactivă: linie de producție cu structură modulară
Reducerea eforturilor de programare
Mașinile și conceptele de instalații decentralizate permit utilizarea de controlere și soluții de automatizare mai mici.
Reducerea eforturilor de programare
Montare, punere în funcțiune și modificare mai rapide
Interfețele unitare asigură o montare rapidă a modulelor individuale ale instalației pe o linie de producție și facilitează modificarea sau echiparea ulterioară rapidă a unei mașini.
Montare, punere în funcțiune și modificare mai rapide
Modificare sau echipare ulterioară flexibilă
Combinația dintre etapele de fabricație individuale permite o producție flexibilă, iar instalațiile de producție pot fi ajustate la cerințele în schimbare ale pieței. De asemenea, puteți reacționa în mod flexibil la defecțiuni și producția poate continua.
Modificare sau echipare ulterioară flexibilă
Livrare rapidă și flexibilă
Modulul de mașină compact poate fi transportat în mod simplu și rapid.
Livrare rapidă și flexibilă