Soluția de sursă de alimentare compactă pentru aplicații cu costuri reduse Și în cazul aplicațiilor în care se pune accentul pe dimensiuni reduse și rentabilitate, este necesară o soluție de sursă de alimentare sigură.

Soluție compactă de sursă de alimentare alcătuită din sursă de alimentare și întreruptor de protecție electronic pe șină DIN

Prin combinația dintre sursa de alimentare de dimensiuni reduse UNO POWER și întrerupătorul de protecție electronic CBMC, asigurați o disponibilitate maximă a sistemului cu un spațiu de instalare redus. Sursa de alimentare UNO POWER oferă o diagnosticare simplă a tensiunii de ieșire prin contactul de comutare fără potențial de masă. De asemenea, mulțumită gradului ridicat de densitate de performanță, este facilitată economisirea de spațiu, iar datorită randamentului ridicat, este facilitată economisirea de energie.

Soluție pentru sursă de alimentare compactă
Sursa de alimentare UNO POWER
Sursă de alimentare compactă pentru aplicații cu costuri reduse.
Aflați mai multe
Sursa de alimentare UNO POWER
Întrerupător de protecție electronic
Întrerupătorul de protecție electronic cu multiple canale vă protejează instalația.
Aflați mai multe
Întrerupător de protecție electronic

Avantajele dumneavoastră

  • Economie de spațiu în tabloul de distribuție, grație lățimii totale reduse
  • Eficiență datorită pierderilor foarte mici din timpul funcționării în gol și randamentului ridicat
  • Diagnosticare simplă a tensiunii de ieșire prin contactul de comutare fără potențial de masă și dioda emițătoare de lumină OK CC
  • Flexibilitate datorită reglării simple a tensiunii de ieșire și a curentului nominal pentru canalele individuale
  • Aliniabil fără distanță minimă față de modulele adiacente

Soluția Power Reliability pe scurt