Combo-uri perfecte: combinații de produse cu valoare adăugată Combină și beneficiază: individual, fiecare dintre produsele noastre Power Reliability asigură disponibilitatea superioară a sistemului. În combinație, acestea oferă și mai multe avantaje. Descoperă aici modul în care combinațiile de produse pot oferi o mai multă transparență a datelor, protecție mai înaltă, management inteligent de sarcină, monitorizare simplă a energiei și management inteligent al bateriilor.

Semnul infinitului în culori neon
Sursă de alimentare QUINT POWER și protecție împotriva descărcărilor PLT-SEC pe șina DIN

Sursă de alimentare QUINT POWER și protecție împotriva descărcărilor PLT-SEC

Adaptate în mod optim – durată de exploatare dublă pentru sursa de alimentare Combo perfect: sursă de alimentare QUINT POWER și protecție împotriva descărcărilor PLT-SEC

Combinația adaptată în mod optim, formată dintr-o protecție monofazică împotriva descărcărilor PLUGTRAB PLT-SEC și sursele de alimentare QUINT POWER oferă un nivel maxim de protecție pentru instalație chiar și în condiții de mediu extreme.

Avantaje

  • Un nivel de protecție de până la zece ori mai mare al sursei de alimentare împotriva descărcărilor
  • Durată de exploatare dublă a sursei de alimentare
  • Nivel ridicat de siguranță la planificare datorită garanției extinse
Sursă de alimentare QUINT POWER și sistem de întrerupător de protecție CAPAROC pe șina DIN

Sursă de alimentare QUINT POWER și sistem de întrerupător de protecție CAPAROC

O singură interfață – transparență completă a datelor pentru un sistem eficient de 24 V Combo perfect: sursă de alimentare QUINT POWER și sistem de întrerupător de protecție CAPAROC

Combină sursa de alimentare QUINT POWER cu sistemul de întrerupător de protecție CAPAROC și beneficiază de avantajele integrării sistemelor. Prin intermediul unei interfețe centrale pentru QUINT POWER și CAPAROC este posibilă o integrare simplă și rentabilă a sursei de alimentare în protocolul de rețea al sistemului de întrerupător de protecție:

  • Interfața PROFINET permite transparență completă și acces la întregul sistem.
  • Stările de exploatare, mesajele de eroare și detaliile de reglare ale soluției de sistem pot fi accesate direct la fata locului folosind un browser.

Avantaje

  • Transmiterea tuturor datelor de operare relevante prin intermediul sistemului de protecție prin magistrală de câmp către controler
  • Integrare simplă în controler datorită blocurilor funcționale prefabricate
  • Transparență deplină asupra datelor de operare de la intrare până la protecția individuală
  • Timpii de nefuncționare sunt reduși la minim

Soluția de alimentare oferă consecvență totală a datelor de la zona principală până la circuitele de sarcină asigurate.

Sursă de alimentare TRIO POWER cu întreruptor de protecție integrat

Sursă de alimentare TRIO POWER cu întreruptor de protecție integrat

Alimentare și protecție într-un singur dispozitiv – pentru un management inteligent al sarcinilor Combo perfect: sursă de alimentare TRIO POWER cu întreruptor de protecție integrat

Sursa de alimentare TRIO POWER combină funcțiile de alimentare și de protecție a dispozitivului într-o singură carcasă, cu economie de spațiu.

Avantaje

  • Alimentare și protecție într-un singur dispozitiv datorită protecției integrate pe mai multe canale
  • Costuri reduse de instalare datorită scăderii cu 70 % a efortului de cablare și montaj
  • Punere în funcțiune simplă datorită operării manuale sau parametrizării prin IO-Link
  • Disponibilitate ridicată prin managementul de sarcină prioritar cu automonitorizare inteligentă
  • Economie de spațiu datorită lățimii totale reduse și a posibilității de aliniere
Broșură tehnică
Planificarea alimentării auxiliare cu energie în aplicațiile industriale

Broșura tehnică descrie procedura de planificare a alimentării auxiliare cu energie în aplicațiile industriale.

Solicită broșura tehnică
Broșura tehnică Planificarea alimentării auxiliare cu energie în aplicațiile industriale pe o tabletă
QUINT DC UPS și modul de baterii pe șina DIN

QUINT DC UPS și modul de baterii

Sistem inteligent de management al bateriilor – efort minim, durată de exploatare maximă Combo perfect: QUINT DC UPS și modul de baterii

Sursa inteligentă QUINT DC UPS cu IQ Technology monitorizează și optimizează modulul de baterii, reduce efortul de întreținere și sporește disponibilitatea sistemelor tale. Caracteristica de încărcare optim adaptată maximizează, de asemenea, durata de exploatare a modulului de baterii detectat automat.

Cu ajutorul interfeței Ethernet integrate, sursa de alimentare neîntreruptibilă se poate integra simplu în rețelele industriale existente.

Avantaje

  • Evaluarea State of Health (SOH) și State of Charge (SOC) de către sistemul inteligent de management al bateriilor (BMS)
  • Detectarea automată a capacităților și tehnologiilor bateriilor (PB, VRLA-WTR, LiFePO4)
  • Monitorizarea curentului și tensiunii de ieșire, precum și conectării și deconectării instalației
  • SFB Technology declanșează disjunctoare în miniatură standard, în mod selectiv, iar consumatorii conectați în paralel funcționează în continuare
Dispozitiv de măsurare a energiei EMpro și bobină Rogowski

Dispozitiv de măsurare a energiei EMpro și bobină Rogowski

Monitorizarea energiei Plug-and-Play – soluția pentru sistemul existent Combo perfect: dispozitiv de măsurare a energiei EMpro și bobină Rogowski

Combinația dintre un dispozitiv de măsurare a energiei EMpro multifuncțional și bobina Rogowski poate fi echipată ulterior în toate aplicațiile standard în doar câțiva pași. Datele energetice înregistrate pot fi integrate simplu în sisteme de nivel superior.

Avantaje

  • Măsurarea energiei în doar trei pași, datorită asistentului intuitiv de instalare
  • Reducerea eforturilor necesare pentru cablare și configurare prin conectarea directă a bobinelor Rogowski disponibile pe piață
  • Operațiuni facile de punere în funcțiune și întreținere datorită funcțiilor inteligente de server web și afișaj
  • Integrare rapidă în sistemele de control și management, datorită soluțiilor de comunicație orientate spre viitor și serviciilor digitale
Document în format electronic
Totul pentru disponibilitatea maximă a sistemelor

Poți găsi toate produsele și soluțiile pentru alimentare, protecție și măsurare în documentul nostru în format electronic.

Deschide broșura
Diverse produse pentru alimentare și protecție