Alimentare redundantă a sistemului pentru aplicații complexe Sistemele cu inginerie de proces necesită disponibilitate superioară. Întreruperile scurte pot cauza defecțiuni costisitoare. Un sistem redundant cu o durată lungă de exploatare, care rezistă în condiții extreme, oferă siguranță.

Componente pentru o alimentare redundantă a sistemului montate pe o șină DIN

Sistemul de alimentare cu energie redundant, sigur, cu întreținere preventivă, asigură cel mai ridicat nivel de siguranță în exploatare. Prin combinația dintre surse de alimentare QUINT POWER și module de redundanță QUINT S-ORING, rețelele de alimentare sunt decuplate și conductorii sunt ghidați separat până la sarcină. Pe lângă distribuirea simetrică a sarcinilor și ghidajul de cabluri separat, sistemul oferă și posibilitatea de monitorizare completă a tuturor componentelor. ​

Alimentare redundantă a sistemului pentru aplicații exigente
Protecție împotriva descărcărilor PLUGTRAB-SEC
Protecție fiabilă împotriva descărcărilor pentru aplicațiile dumneavoastră.
Aflați mai multe
Protecție împotriva descărcărilor PLUGTRAB-SEC
Sursă de alimentare QUINT POWER
Sursă de alimentare de mare putere pentru alimentarea fiabilă de 24 V.
Aflați mai multe
Sursă de alimentare QUINT POWER
Modul de redundanță QUINT S-ORING
Modulele de redundanță asigură o redundanță integrată până la consumator.
Aflați mai multe
Modul de redundanță QUINT S-ORING
Întrerupător de protecție electronic PTCB
Cel mai îngust dispozitiv de protecție conform cerințelor dumneavoastră.
Aflați mai multe
Întrerupător de protecție electronic PTCB

Avantajele dumneavoastră

  • Redundanță integrată și monitorizare permanentă până la consumator
  • Protecție dublă împotriva descărcărilor la nivelul părții secundare cu certificare SIL3
  • Întrerupătoarele de protecție electronice împiedică căderea tensiunii de ieșire de la sursa de alimentare de comutare în caz de eroare și semnalizează defecțiuni
  • Protecția împotriva descărcărilor îmbunătățește disponibilitatea prin protejarea împotriva defecțiunilor tranzitorii
  • Protecție împotriva descărcărilor conectabilă care poate fi verificată preventiv cu Checkmaster2

Soluția Power Reliability pe scurt