Experimentează cablul de încărcare NACS în 3D
Analizează în detaliu cablul de încărcare în curent alternativ NACS din gama CHARX connect eco. Poți analiza produsul din orice unghi prin mărire și rotire.
North American Charging Standard (NACS) este în plină dezvoltare și va înlocui pe termen lung standardul de încărcare CCS de tip 1. Prin urmare, implementarea NACS va juca un rol central în electrificarea sectorului transporturilor și în dezvoltarea infrastructurii de încărcare în America de Nord. În calitate de specialist în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică, oferim, prin urmare, cabluri de încărcare NACS conforme SAE și certificate UL, care îndeplinesc cele mai înalte cerințe – atât pentru încărcarea cu curent alternativ cât și pentru High Power Charging.
Cablurile noastre de încărcare NACS pentru curent alternativ, 100 % conforme cu standardul, din gama CHARX connect eco, prezintă calitate industrială dovedită și impresionează prin siguranță maximă. Mufele de încărcare NACS robuste sunt ușor de manevrat și permit încărcarea cu curent alternativ de până la 80 A.
Analizează în detaliu cablul de încărcare în curent alternativ NACS din gama CHARX connect eco. Poți analiza produsul din orice unghi prin mărire și rotire.
Mufele de încărcare NACS pentru curent continuu din gama CHARX connect professional permit High Power Charging (HPC) fără răcire cu 500 kW în Boost Mode, respectiv 375 kW permanent. Cablurile de încărcare 100 % conforme cu standardul impresionează prin siguranță și ergonomie ridicată la încărcarea rapidă.
Analizează în detaliu mufa de încărcare NACS pentru curent continuu. Poți analiza produsul din orice unghi prin mărire și rotire.
Cablurile noastre de încărcare NACS sunt caracterizate de un design atractiv și ergonomic în același timp.
O caracteristică specială a cablurilor de încărcare NACS pentru curent continuu este designul tradițional Phoenix Contact al mufei cu mâner retras. Acest lucru nu numai că oferă o manevrare mai sigură și mai confortabilă, ci asigură și o decuplare termică de la nivelul suprafețelor încălzite, ceea ce sporește suplimentar siguranța utilizatorului.
Cablurile de încărcare NACS pentru curent alternativ sunt, de asemenea, deosebit de ușor de manevrat datorită dimensiunilor lor compacte și a greutății reduse, combinată cu o senzație solidă la atingere.
În conformitate cu standardul UL 2251, mufele noastre de încărcare NACS pentru curent alternativ și curent continuu sunt echipate cu protecție împotriva atingerii cu degetele, îndeplinind gradul de protecție IP2XB. Această protecție la atingere este realizată prin intermediul unor pini proeminenți situați în contactele de putere. Acest lucru previne accidentele electrice cauzate de atingerea accidentală a contactelor.
Protecția împotriva atingerii cu degetele este posibilă datorită capacelor din plastic complet turnate ale pinilor, care asigură o fixare sigură și durabilă. Acest lucru împiedică blocarea capacelor în priza de încărcare pentru vehicul și evită defecțiunile costisitoare ale stației de încărcare.
Cablurile noastre de încărcare NACS pentru curent alternativ și curent continuu îndeplinesc standardul pentru automobile SAE J3400, care a fost adoptat la sfârșitul anului 2023 și care se bazează pe mufa de încărcare proprietară Tesla. Acestea sunt certificate conform UL 2251, ceea ce înseamnă că au trecut testele de siguranță UL și au obținut certificarea UL. Toate etapele de dezvoltare și producție sunt, de asemenea, certificate în conformitate cu standardul pentru automobile IATF 16949 și, prin urmare, îndeplinesc cerințele de înaltă calitate și de proces ale industriei auto. Cablurile noastre de încărcare NACS pentru curent continuu îndeplinesc, de asemenea, standardul internațional IEC 62196-3 pentru încărcarea rapidă cu curent continuu.
Acest lucru are avantaje esențiale în cadrul aplicației:
Mufele noastre de încărcare NACS cu logo Phoenix Contact imprimat în relief și un cablu neasamblat în una dintre lungimile standard disponibile sunt în stoc.
La cerere, oferim o gamă largă de servicii pentru personalizarea și asamblarea cablurilor de încărcare NACS în conformitate cu cerințele tale de branding și de montare:
Echipele noastre de dezvoltare lucrează zi de zi la noi produse inovatoare pentru North American Charging Standard. Aici vei găsi o imagine de ansamblu cu privire la momentul în care produsele NACS de la Phoenix Contact vor fi disponibile:
De la înființarea sa în 2013, Phoenix Contact E-Mobility este specialistul în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică din cadrul grupului Phoenix Contact. Cu peste 800 de angajați la nivel mondial și 25 de linii de producție pe o suprafață de 33.200 m², compania oferă peste 500 de produse pentru crearea unei infrastructuri de încărcare interconectate și electrificarea vehiculelor de toate tipurile. Cu certificarea IATF, compania îndeplinește cerințele înalte ale industriei auto.