Compact multi-functional timer relay with 4 functions and an adjustable time range (50 ms - 1 h), with Push-in connection, 1 changeover contact
Relee de timp
Releele de timp ETD sunt ideale pentru configurarea intervalelor de timp simple. Releele de timp de 6 mm cu un singur timp reglabil și o singură funcție fixă sunt deosebit de compacte. Utilizează releele de timp compacte în carcasa pentru instalare utilizată în instalația clădirii și în producția de serie a utilajelor și a sistemelor. Releele noastre multifuncționale îți oferă intervale de timp și funcții selectabile.
Multifunctional timer relay, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC wide-range supply, with 13 functions, 1 adjustable time, in addition to Ip and Ii functions. Time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, screw connection.
Compact multi-functional timer relay with 4 functions and an adjustable time range (50 ms - 1 h), with screw connection, 1 changeover contact
Multi-functional timer relay with 7 functions and an adjustable time range (50 ms - 10 h), supply voltage: 24 V DC ... 48 V DC/24 V DC ... 240 V AC, 1 changeover contact
Multi-function timer relay with 4 functions in an ultra-narrow design, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 changeover contact, Push-in connection
Multi-function timer relay with 4 functions in an ultra-narrow design, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 changeover contact, screw connection
Compact impulse encoder with adjustable pulse and pause times (50 ms - 100 h), wide range power supply unit, with Push-in connection, 1 changeover contact
Multifunctional timer relay, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC wide-range supply, with 14 functions, 2 adjustable times, adjustable time range (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, screw connection
Power off delay timer relay, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC wide-range supply, time range adjustable (10 ms ... 10 min), two configuration possibilities, password protection, 2 PDTs, push-in connection.
Multifunctional timer relay, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC wide-range supply, with 14 functions, 2 adjustable times, time range adjustable (10 ms ... 999 h:59 min), two configuration possibilities, password protection, supporting dry contacts, PNP and NPN proximity switch inputs, 2 PDTs, pluggable connection.
Inteligent și versatil: releu de timp multifuncțional cu afișaj OLED și sistem de comunicații NFC
Cu releul de timp inteligent și versatil MACX-TR, beneficiați de o reglare precisă și de o manevrare simplă. Cu ajutorul afișajului OLED și al butoanelor, vă puteți controla procesele temporale în mod simplu și fiabil.
Avantajele dumneavoastră oferite de releele noastre de timp inteligente
- Manevrare simplă, direct la aparat, datorită combinației dintre afișajul OLED și butoane
- Setarea intuitivă a timpului - fără calculare și verificare
- Afișaj detaliat și lizibil datorită tehnologiei OLED
- Intervale de timp clare și lizibile, direct de la nivelul aparatului
- Sistem opțional de comunicații prin intermediul NFC sau al unei aplicații pentru smartphone
Releu de timp subțire: ideal pentru planificări simple
Releu de timp subțire, într-o carcasă cu lățimea de 6,2 mm - compact și precis
Releele de timp ultra-subțiri ETD-BL reprezintă soluția compactă și rentabilă pentru planificări simple: cu timp reglabil și cu o funcție predeterminată fixă.
Conectați modulele în mod confortabil și cu releele extrem de compacte din seria PLC INTERFACE, în aceeași carcasă. În acest sens, punțile de conectare și cablările de sistem economisesc foarte mult timp.
Avantajele dumneavoastră oferite de releele noastre de timp compacte
- Economie de spațiu de până la 70 % față de releele de timp convenționale, datorită lățimii totale de 6,2 mm
- Setare precisă și confortabilă a timpului cu ajutorul butonului rotativ de selecție iluminat
- Cablare simplă și fără scule, datorită tehnologiei de conectare push-in
- Instalare rapidă grație utilizării punților de conectare și cablării de sistem
- Releele de timp compacte sunt parte a sistemului COMPLETE line
Releele de timp compacte: ideale pentru producția de serie și instalațiile pentru clădiri
Ideale pentru producția de serie și instalațiile pentru clădiri - relee de timp compacte
Releele de timp ETD-BL, în carcase de instalare compacte, sunt ideale în special pentru utilizarea în instalațiile pentru clădiri și în producția de serie a mașinilor și a sistemelor.
Avantajele dumneavoastră oferite de releele noastre de timp compacte
- Economie de spațiu și la nivelul părților mobile sau descentralizate ale sistemului, grație design-ului compact de instalare
- Utilizare universală în planificare datorită funcțiilor versatile
- Ușor de utilizat: datorită parametrilor de timp ce pot fi reglați în mod confortabil cu ajutorul comutatoarelor rotative de pe partea frontală a carcasei
- Utilizarea la nivel mondial a variantelor cu alimentare cu tensiune prin sursa de alimentare cu plajă extinsă a tensiunii de intrare
- Cablare rapidă și fără scule grație tehnologiei de tip push-in
- Diagnostic clar cu indicatori de stare LED ușor vizibili
- Releele de timp compacte sunt parte a sistemului COMPLETE line
Relee de timp multifuncționale: pentru toate aplicațiile clasice de planificare
Relee multifuncționale pentru toate aplicațiile clasice de planificare
Releele de timp ETD multifuncționale vă oferă intervale de timp și funcții versatile selectabile pentru aplicații universale. Cu numai trei tipuri de design, efectuați toate aplicațiile pentru planificări clasice. Semnalați erori sau opriți anumite componente ale sistemului: cu o lățime totală de numai 22,5 mm, releele de timp multifuncționale sunt dotate cu două ieșiri cu contact basculant.
Avantajele dumneavoastră oferite de releele noastre multifuncționale
- -Utilizare universală în planificare, datorită funcțiilor versatile
- -Utilizare la nivel mondial, datorită alimentării cu tensiune prin sursa de alimentare cu plajă extinsă a tensiunii de intrare
- -Ușor de utilizat: datorită parametrilor de timp ce pot fi reglați în mod confortabil cu ajutorul comutatoarelor rotative de pe partea frontală a carcasei
- -Economie de spațiu cu două ieșiri cu contact basculant, la o lățime de numai 22,5 mm
- Planificări precise cu plaje de reglaj care variază de la milisecunde la mai multe zile