Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Relee anunciatoare

Relee anunciatoare pentru indicarea stărilor de pericol și a stărilor de exploatare

Releele anunciatoare sau de semnalizare sunt utilizate pentru indicarea stărilor în stațiile de comandă, pe pupitrele de comandă, precum și în schemele sinoptice. Dispunerea predefinită a contactelor permite punerea în funcțiune rapidă. Variantele de execuție semi-automatizată sau complet automatizată sunt caracterizate de zone de afișare clare. Structura robustă asigură o operare eficientă chiar și în condiții de mediu dure.

Releu cu clapetă căzătoare montat în partea frontală a tabloului de distribuție

Avantajele dumneavoastră Privire de ansamblu asupra stărilor instalațiilor

✔ Punere în funcțiune cu economie de timp, datorită notificărilor preconfigurate
✔ Funcționare fiabilă și de lungă durată datorită construcției robuste
✔ Dispunerea predefinită a contactelor pentru numeroase posibilități de utilizare

Modul de funcționare al releelor cu clapetă căzătoare Variante de execuție semi-automatizate și complet automatizate

Imagine interactivă: relee cu clapetă căzătoare semi-automatizate și automatizate complet
Mod de funcționare semi-automatizat
Confirmarea manuală a notificărilor cu resetarea automată a simbolurilor vizuale după remedierea avariilor
Mod de funcționare semi-automatizat
Mod de funcționare complet automatizat
Resetarea automată a simbolurilor vizuale după remedierea avariilor, fără confirmare manuală
Mod de funcționare complet automatizat
Variantă de montaj releu anunciator manual MR 11

Releu cu clapetă căzătoare cu confirmare manuală a notificărilor

Releu cu clapetă căzătoare semi-automatizat

Releul semi-automatizat cu clapetă căzătoare, respectiv releul anunciator MR 11 servesc la afișarea stărilor instalației.
În cazul acestei variante de execuție, confirmarea notificărilor se realizează manual, prin acționarea butonului de resetare integrat în frontul dispozitivului. Acest lucru permite o prezentare generală clară a notificărilor deja cunoscute (confirmate) sau modificate (neconfirmate).
Tehnicienii de service de la fața locului pot să identifice, astfel, dacă stările instalației sunt deja cunoscute și dacă s-au luat măsuri adecvate în acest sens, sau dacă mai trebuie luate măsuri. După confirmare și remedierea avariei, releul cu clapetă căzătoare revine automat în poziția inițială.
Caracteristica specială a variantei de execuție semi-automatizate constă în faptul că notificarea de avarie de pe frontul dispozitivului se păstrează după remedierea avariei, fără confirmarea prealabilă a notificării. Astfel, tehnicianul de service poate constata dacă a fost posibilă funcționarea fără întrerupere a instalației chiar și după o remediere automată a avariei.

Variantă de montaj releu anunciator manual MR 21

Releu cu clapetă căzătoare cu confirmare automată a notificărilor

Releu cu clapetă căzătoare complet automatizat

Releul cu clapetă căzătoare, respectiv releul anunciator MR 21 complet automatizat se folosește și pentru afișarea stărilor de pericol și a stărilor de exploatare.
Confirmarea notificărilor se realizează automat, fără intervenție manuală, în cazul acestei variante de execuție. Astfel, frontul dispozitivului afișează întotdeauna starea actuală a instalației.
Varianta de execuție complet automatizată este, astfel, adecvată pentru exploatarea instalațiilor fără persoane.

Simboluri vizuale flexibile pentru releul cu clapetă căzătoare

Etichete de marcare Notificări flexibile pentru instalația dumneavoastră

Notificările, respectiv simbolurile vizuale de pe etichetele de marcare pot fi combinate personalizat, în funcție de cerințele dumneavoastră. Utilizarea notificărilor preconfigurate permite o punere în funcțiune și mai rapidă.
Plăcile standardizate vă permit imprimarea pe una sau două linii cu până la 15 caractere.

Design-ul sofisticat permite și înlocuirea ulterioară a plăcilor de marcare. Astfel, acestea pot fi utilizate flexibil timp de mai mulți ani.

Tipuri de montare Montare simplă în frontul tablourilor de distribuție sau pe șină DIN

Imagine interactivă: prezentare generală a tipurilor de montaj pentru releele cu clapetă căzătoare
Montare pe șină DIN
Pentru montarea releului prin fixarea pe șină DIN (35 mm) sunt necesare o placă de conectare și o clemă. Componentele sunt disponibile ca accesorii.
Montare pe șină DIN
Montare frontală
Pentru montarea releului în tabloul de distribuție sau în frontul acestuia sunt necesare un cadru de fixare și un capac de protecție la atingere. Capacul de protecție este disponibil ca accesoriu.
Montare frontală
Carcasă combinată releu cu clapetă căzătoare

Carcasă combinată pentru montarea frontală

Combinarea facilă a releelor cu clapetă căzătoare Prezentare generală optimă la montarea frontală

Cu carcasele noastre combinate aveți posibilitatea de a monta simplu în frontul tabloului de distribuție până la nouă relee cu clapetă căzătoare. Suportul comun simplifică nu doar montarea, ci și prezentarea generală a notificărilor existente.
În funcție de carcasa combinată, se pot monta până la patru sau până la nouă relee cu clapetă căzătoare. Desigur, aveți și posibilitatea de a monta mai puține relee. În acest caz, restul spațiilor libere pot fi prevăzute, pur și simplu, cu plăci oarbe. Astfel, aveți posibilitatea de a extinde instalația ulterior.