Device and Update Management pe Docker Hub

21.05.2025
Device and Update Management (DaUM)

Cu serviciul Device and Update bazat pe OPC UA de la Phoenix Contact, este posibilă gestionarea și actualizarea dispozitivelor de automatizare indiferent de producător. Software-ul, care a fost disponibil anterior ca serviciu Windows, este acum disponibil și ca un container Docker pentru utilizarea în sistemele Linux.

În mediul industrial, soluțiile pentru Device and Update Management utilizează adesea o procedură specifică denumită ca furnizor pentru a-ți distribui și instala prin mijloace brevetate propriile fișiere pe propriile dispozitive. Cu ajutorul serviciului DaUM bazat pe OPC UA, dispozitivele de automatizare pot fi gestionate și actualizate indiferent de producător. Acestea pot fi controlere, module IO, convertizoare de frecvență, roboți, dispozitive de rețea, surse de alimentare sau alte componente utilizate în tehnologia de automatizare. Serviciul Device and Update Management utilizează standardul OPC UA 10000-100.

Ceea ce este nou nu este doar posibilitatea de a actualiza multe componente diferite din sistemul de automatizare, ci și faptul că securitatea este asigurată permanent la toate nivelurile sistemului. Toate comunicările și toate comenzile sunt efectuate numai într-un mod autentificat și autorizat. Se face referire strict la IEC 62443.

O altă fațetă este opțiunea de operare a serviciului DaUM la diferite niveluri. În funcție de aplicație și de dimensiunea sistemului, serviciul DaUM rulează pe o instanță centrală Windows sau acum și pe sistemele Linux ale utilizatorului.

Software-ul Device and Update Management este oferit prin intermediul „docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0”.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications