Releu de protecție multifuncțional: două funcții de protecție într-un singur dispozitiv

21.05.2025
Releu de protecție multifuncțional PSRuni L montat pe o șină DIN

Cu releul de protecție multifuncțional PSRuni de la Phoenix Contact, pot fi monitorizate până la două funcții de siguranță cu un singur dispozitiv. Acoperirea cuprinzătoare a funcțiilor de siguranță uzuale permite configurarea flexibilă și adaptarea la cerințe individuale.

Releul de protecție oferă o soluție de siguranță multifuncțională pentru o gamă largă de aplicații. Cu PSRuni L, configurarea se realizează direct la nivelul dispozitivului, ceea ce facilitează adaptarea la cerințele specifice. Compatibilitatea cu numeroși senzori și actuatoare permite integrarea fără probleme în sistemele existente. Releul de protecție este adecvat în special pentru monitorizarea opririlor de urgență, a ușilor de protecție și a rețelelor optice, de exemplu.

În plus față de multifuncționalitatea sa și de utilizarea atât pe un singur canal, cât și pe două canale, releul de protecție PSRuni îndeplinește standarde deosebit de ridicate de siguranță până la SIL 3 și PL e. Cu funcția sa de pornire monitorizată automată sau manuală, conexiunea de tip push-in a conductorului sau instalarea și întreținerea simplă, dispozitivul este extrem de ușor de utilizat.

„Cu noul releu de protecție PSRuni, le oferim clienților o soluție flexibilă și eficientă care răspunde cerințelor din ce în ce mai mari pentru siguranța utilajelor”, spune Yasin Yasar, manager de produs la Phoenix Contact. „Ne concentrăm pe economia de spațiu și pe ușurința în utilizare.”

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications