Module de baterii cu tehnologie litiu-fosfat de fier
Cu noile module de baterii cu litiu cu IQ Technology, Phoenix Contact își extinde portofoliul pentru a include soluții performante de sisteme de stocare, cu o capacitate de 284 Wh.
Modulele impresionează prin densitatea energetică deosebit de ridicată și prin greutatea redusă – ideal pentru aplicații industriale solicitante. În combinație cu Quint4 UPS, acestea permit un management inteligent al bateriei, care asigură o disponibilitate maximă și siguranță în exploatare.
Modulele de baterii sunt bazate pe tehnologia dovedită litiu-fosfat de fier și oferă o performanță de tampon remarcabilă: la o sarcină de 1 A, este posibil un timp de autonomie de 27 h, și chiar de 41 m la 40 A. Datorită capacității înalte de ciclu – de șase ori mai mare decât cea a tehnologiei convenționale pe bază de plumb-acid cu separator din fibră de sticlă – acestea ating o durată de exploatare de până la zece ani. Domeniul de temperatură extins de la -20 până la +60 °C le face deosebit de robuste și versatile.
O caracteristică specială este comunicarea permanentă cu Quint4 UPS, ceea ce permite o monitorizare continuă și un management inteligent al parametrilor bateriei. Acest lucru nu crește numai disponibilitatea, de asemenea, caracteristicile optimizate de încărcare sporesc durata de exploatare.
Modulele sunt rapid și ușor de instalat: acestea sunt detectate automat și pot fi înlocuite fără unelte chiar și în timpul funcționării. Designul lor compact permite o montare cu economie de spațiu pe șina DIN – cu o capacitate de până la 11 Ah și densitate energetică ridicată.
Cu aceste caracteristici, noile module de baterii cu litiu oferă o soluție orientată spre viitor pentru surse de alimentare neîntreruptibile – performante, inteligente și eficiente.