Sursă de alimentare pentru instalare pe perete, acum și cu conexiune de tip push-in
Sursele de alimentare Trio Power pentru instalare pe perete cu o putere de până la 2,5 kW au acum o conexiune de tip push-in. Dispozitivele oferă tensiuni de ieșire de 24 V CC sau 48 V CC, având o densitate mare de putere și eficiență ridicată, într-un design compact.
Noile surse de alimentare pentru instalarea pe perete dispun acum de tehnologia de conectare push-in, care face instalarea rapidă și ușoară. În plus, diferitele opțiuni de montare oferă posibilități flexibile de aplicare: Acestea pot fi montate atât pe peretele lateral, cât și pe peretele din spate al carcasei sau cu adaptoare. Cu un domeniu de tensiune de intrare de 85 până la 264 V CA și tensiuni de ieșire de 24 V CC sau 48 V CC, sursele de alimentare sunt extrem de versatile. Rezerva dinamică de curent permite o creștere temporară a puterii de până la 140 % timp de 5 secunde. Dispozitivele sunt echipate cu diodă O-Ring integrată, ceea ce permite conectarea în serie sau paralel, facilitând astfel creșterea puterii sau a tensiunii de ieșire. Sursele de alimentare sunt echipate și cu o sursă de alimentare auxiliară de 5 V/2 A. În plus, dispozitivele Trio Power îndeplinesc cerințele ridicate de compatibilitate electromagnetică (EMC) conform clasei B, reducând interferențele electromagnetice. Funcțiile extinse de monitorizare, cum ar fi semnalizarea LED și interfața CAN bus, permit detectarea și remedierea problemelor într-un stadiu incipient.