Prize modulare de încărcare cu curent alternativ cu adâncime de instalare redusă - pentru montare flexibilă și cu economie de spațiu
Prizele de încărcare CHARX connect modular de tip 2 de la Phoenix Contact sunt acum disponibile cu o adâncime de instalare redusă: Cu a treia generație, compania prezintă o soluție optimizată pentru integrarea flexibilă și cu economie de spațiu în soluțiile de infrastructură de încărcare.
Prin reducerea adâncimii de instalare cu aproape 20 mm, noile prize de încărcare oferă o economie de spațiu de până la 38% comparativ cu generația anterioară. Acestea sunt ideale pentru stații de încărcare pentru domiciliu și stații de încărcare compacte cu spațiu de instalare limitat. O altă caracteristică nouă este că priza de încărcare poate fi acum montată direct pe circuitul imprimat, ca alternativă la instalarea tradițională cu ajutorul cablurilor de conectare. Noua generație oferă, de asemenea, posibilitatea de a alege între trei poziții de acționare la orele 4, 8 și 12. Acest lucru permite adaptarea personalizată la diferite situații de instalare. Priza de încărcare este potrivită atât pentru montarea din față, cât și din spate.
Ca și predecesoarea sa, a treia generație se bazează, de asemenea, pe un sistem modular, premiat. Componentele și caracteristicile individuale pot fi combinate individual: capac de protecție IP55 cu design rotund sau pătrat, opțional cu indicator de stare LED RGB integrat și obturator. Cablurile de conectare sunt de asemenea disponibile în diferite lungimi și clase de performanță, opțional și cu senzori de temperatură. În plus, noua generație este complet compatibilă cu toate componentele gamei CHARX connect modular și oferă astfel libertate maximă de proiectare pentru producătorii de infrastructură de încărcare în curent alternativ.
Prizele de încărcare cu curent alternativ îndeplinesc, de asemenea, cerințe deosebit de ridicate în ceea ce privește siguranța, robustețea și proiectarea, asigurând o funcționare fiabilă chiar și în condiții de mediu dificile. Senzorul de temperatură PTC integrat opțional protejează împotriva supraîncălzirii, în timp ce obturatorul mecanic asigură protecția standard la atingere în conformitate cu gradul de protecție IPXXD. În plus, contactele complet turnate și acoperite special oferă o protecție remarcabilă împotriva coroziunii, o durată lungă de viață și o transmisie eficientă a puterii. Funcționarea intuitivă cu o singură mână și designul compact și robust din plastic ranforsat cu fibră de sticlă fac din CHARX connect modular soluția ideală pentru o infrastructură de încărcare sofisticată - chiar și în spații deosebit de mici.