Controlerul de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular de la Phoenix Contact reprezintă componenta centrală a unei infrastructuri de încărcare inteligente și pregătite pentru viitor. Cu noua versiune de software 1.8, acesta nu numai că îndeplinește cerințele actuale ale Directivei RED, dar este, de asemenea, bine pregătit pentru viitoarea lege privind rezistența cibernetică (CRA).
Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.
- Filtre:
-
Domeniu
-
Subiect
-
Categorie de produs
- Filtru aplicat (1):
Actualizare software pentru controlerele de încărcare cu curent alternativ: CHARX control modular disponibil acum cu funcții cuprinzătoare de securitate cibernetică
Prize modulare de încărcare cu curent alternativ cu adâncime de instalare redusă - pentru montare flexibilă și cu economie de spațiu
Prizele de încărcare CHARX connect modular de tip 2 de la Phoenix Contact sunt acum disponibile cu o adâncime de instalare redusă: Cu a treia generație, compania prezintă o soluție optimizată pentru integrarea flexibilă și cu economie de spațiu în soluțiile de infrastructură de încărcare.
Extinderea funcțiilor pentru controlere de încărcare cu curent alternativ: noul concept de lege privind calibrarea simplifică certificarea printr-o actualizare software
Controlerele de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular de la Phoenix Contact constituie elementul central al unei infrastructuri de încărcare inteligente și sustenabile pentru încărcarea Mode 3 a vehiculelor electrice.
Prize de încărcare CCS cu set de cabluri asamblat: soluția gata de instalare pentru vehiculele electrice
Prizele de încărcare universale CCS CHARX connect universal de la Phoenix Contact funcționează ca interfețe High Power Charging cu puteri de încărcare de până la 700 kW, care scurtează foarte mult timpii de încărcare a vehiculelor electrice și a utilajelor mobile. Pentru prima dată, prizele de încărcare CCS tip 2 cu set de cabluri asamblat sunt disponibile acum ca soluție gata de instalare pentru vehiculele electrice.
Cabluri de încărcare în megawați CCS pentru până la 1.000 kW – High Power Charging reinventat
A doua generație de fișe de încărcare HPC răcite cu lichid CHARX connect professional de la Phoenix Contact transferă până la 1 MW în Boost Mode. Cu această putere de încărcare, nu numai vehiculele electrice pot fi încărcate în doar câteva minute, ci și vehiculele utilitare cu acumulatori mari sunt rapid gata de utilizare din nou.
Extinderea funcțiilor pentru controlerele de încărcare cu curent alternativ: capacitate WLAN și alte caracteristici
Controlerele de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular de la Phoenix Contact constituie elementul central al unei infrastructuri de încărcare inteligente și sustenabile pentru încărcarea Mode 3 a vehiculelor electrice. Cu lansarea versiunii software 1.7.0, portofoliul scalabil a fost extins pentru a include capacitatea WLAN și caracteristici suplimentare pentru sporirea confortului la instalare și întreținere, precum și pentru mai multă siguranță.
Controlere de încărcare pentru vehicule ca soluție de interfață între stația de încărcare în curent continuu și vehiculul electric
Controlerul independent de încărcare pentru vehicule CHARX control vehicle de la Phoenix Contact permite încărcarea cu curent continuu prin intermediul prizelor de încărcare CCS pentru vehicule electrice și vehicule utilitare.
NACS se aproprie și Phoenix Contact îl respectă: cabluri de încărcare pentru curent alternativ de 50 A și 80 A de la sfârșitul anului 2024
În calitate de specialist în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică, Phoenix Contact oferă primele cabluri de încărcare NACS conforme SAE și certificate UL pentru curenți alternativi de până la 80 A la sfârșitul anului.
Cabluri compacte de încărcare CCS tip 1 – Soluția optimă de încărcare până la 125 kW
Gama CHARX connect compact de cabluri de încărcare pentru curent continuu de la Phoenix Contact a fost extinsă pentru a include noua clasă de performanță de 125 kW.
Cablu de încărcare CCS de tip 2 cu un design nou al carcasei – robust, ușor de întreținut și atent elaborat
Noua generație de cabluri de încărcare CCS consacrate CHARX connect standard de la Phoenix Contact este adecvată pentru realizarea stațiilor de încărcare în curent continuu și acoperă domeniul de putere medie de la 150 la 250 kW (150 la 250 A/1.000 V). În noul design al carcasei, gama de produse oferă numeroase îmbunătățiri în ceea ce privește robustețea, siguranța, facturarea și întreținerea.
Cititor RFID pentru controlerele de încărcare cu curent alternativ cu indicator LED și sonerie
Noul cititor RFID cu indicator LED configurabil și sonerie de la Phoenix Contact este utilizat împreună cu controlerele de încărcare CHARX control modular și este adecvat pentru montarea în stații de încărcare pentru domiciliu sau în stații de încărcare.
Prize universale de încărcare CCS – acum cu încărcare permanentă cu 375 kW
Prizele de încărcare pentru vehicul CCS CHARX connect universal de la Phoenix Contact permit acum și încărcarea High Power Charging cu o putere permanentă de 375 kW.
Cabluri de încărcare pentru curent continuu GB/T fără răcire cu certificare CE pentru încărcare permanentă cu până la 250 kW
Cu noua generație de cabluri de încărcare pentru curent continuu GB/T CHARX connect standard, Phoenix Contact oferă un cablu de încărcare certificat CE în conformitate cu actualul standard chinez GB/T 20234 pentru piața globală de mobilitate electrică și aplicațiile corespunzătoare.
Phoenix Contact E-Mobility se extinde în China
Phoenix Contact își extinde capacitatea de producție în domeniul mobilității electrice cu o nouă fabrică în Lishui, China. După sediul central din China și o altă unitate de producție din Nanjing, aceasta este cea de-a treia fabrică a grupului Phoenix Contact din China.
Modul de distribuție CA confortabil pentru stâlpii de încărcare de 19”
Noul modul de distribuție CHARX power distribute de la Phoenix Contact alimentează toate componentele din stâlpul de încărcare de 19”. Tensiunea de alimentare CA poate fi distribuită la până la cinci module de putere. Modulul de control este, de asemenea, alimentat cu curent. Funcțiile de protecție integrate asigură o siguranță maximă pentru modulele și cablurile din aval.
Contor de energie de curent continuu EMpro cu economie de spațiu pentru măsurare în condiții de siguranță și facturare precisă
Noul contor de energie de curent continuu EMpro compact de la Phoenix Contact permite măsurarea directă, precisă, în condiții de siguranță, cu economie de spațiu, a curenților și a tensiunilor de până la 650 A/1000 V CC.
Produsul multifuncțional în format de 19 inchi: controlerul de încărcare cu curent continuu CHARX control integrated pentru stațiile de încărcare rapidă
Controlerul de încărcare cu curent continuu CHARX control integrated de la Phoenix Contact combină toate funcțiile de control și monitorizare ale unei coloane de încărcare de 19“ într-un singur dispozitiv.