Cititor RFID pentru controlerele de încărcare cu curent alternativ cu indicator LED și sonerie

20.05.2024
Cititor RFID pentru controlere de încărcare cu curent alternativ

Noul cititor RFID cu indicator LED configurabil și sonerie de la Phoenix Contact este utilizat împreună cu controlerele de încărcare CHARX control modular și este adecvat pentru montarea în stații de încărcare pentru domiciliu sau în stații de încărcare.

Cititorul RFID dispune de un indicator de stare LED luminos cu patru culori, precum și de o sonerie pentru feedback acustic în timpul interacțiunilor RFID. Acest lucru oferă utilizatorilor stațiilor de încărcare un feedback intuitiv cu privire la starea RFID și de încărcare – indicatorul LED luminează continuu, intermitent sau pulsează cu luminozitate reglabilă în patru culori selectabile, iar soneria emite un semnal sonor la un volum reglabil.
Cititorul RFID poate fi configurat în mod confortabil pentru CHARX control modular prin intermediul unui browser web sau al unui instrument de configurare, iar o interfață NFC este, de asemenea, disponibilă pentru viitoare extinderi funcționale.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications