Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Cabluri de încărcare pentru curent continuu GB/T fără răcire cu certificare CE pentru încărcare permanentă cu până la 250 kW

22.04.2024
Cabluri de încărcare pentru curent continuu GB/T fără răcire CHARX connect standard

Cu noua generație de cabluri de încărcare pentru curent continuu GB/T CHARX connect standard, Phoenix Contact oferă un cablu de încărcare certificat CE în conformitate cu actualul standard chinez GB/T 20234 pentru piața globală de mobilitate electrică și aplicațiile corespunzătoare.

Cablul de încărcare pentru curent continuu fără răcire CHARX connect standard este disponibil în variantele de 125 kW (125 A/1.000 V) și 250 kW (250 A/1.000 V) - în Boost Mode, sunt posibile chiar și puteri de încărcare temporare de până la 350 kW (350 A/1.000 V).

Robustețea și durabilitatea conectorului pentru vehicul sunt obținute printr-un proces inovator de sertizare, dar și prin materialele utilizate: contactele placate cu argint sunt rezistente la uzură și coroziune, iar carcasa este rezistentă la abraziune, cădere și impact. În general, conectorul pentru vehicul atinge clasa de protecție IP67 și, prin urmare, este sigur pentru utilizarea în exterior. Cablul moale și cu torsiune redusă este caracterizat de o secțiune a conductorului de numai 2 x 70 mm², permite o utilizare ușoară și confortabilă și nu este sensibil la îngheț.

În plus față de variantele standard, cablul de încărcare pentru curent continuu GB/T CHARX connect standard este disponibil și în variante configurabile: pentru personalizare, conectorul pentru vehicul poate fi dotat, de exemplu, cu LED-uri programabile sau cu un comutator S1 pentru a realiza aplicații inteligente.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications