A doua generație de fișe de încărcare HPC răcite cu lichid CHARX connect professional de la Phoenix Contact transferă până la 1 MW în Boost Mode. Cu această putere de încărcare, nu numai vehiculele electrice pot fi încărcate în doar câteva minute, ci și vehiculele utilitare cu acumulatori mari sunt rapid gata de utilizare din nou.
Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.
- Filtre:
-
Domeniu
-
Subiect
-
Categorie de produs
- Filtru aplicat (1):
Cabluri de încărcare în megawați CCS pentru până la 1.000 kW – High Power Charging reinventat
Cabluri de conexiune RJ45 colorate pentru aplicații CAT6A
Phoenix Contact își extinde portofoliul de produse cu cabluri de conexiune colorate din seria RJ45 Building, care au fost special dezvoltate pentru aplicații în tablourile electrice. Noile cabluri sunt disponibile în opt culori: alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru.
Controlere de încărcare pentru vehicule ca soluție de interfață între stația de încărcare în curent continuu și vehiculul electric
Controlerul independent de încărcare pentru vehicule CHARX control vehicle de la Phoenix Contact permite încărcarea cu curent continuu prin intermediul prizelor de încărcare CCS pentru vehicule electrice și vehicule utilitare.
Phoenix Contact la electronica 2024: tehnologia de conectare inovatoare și energiile regenerabile sunt în prim-plan
În acest an, sub deviza „Change Forward – Viitorul pe care îl poți atinge”, Phoenix Contact își va prezenta produsele de top pentru transmiterea semnalelor, datelor și puterii la electronica 2024 în München (12 - 15 noiembrie). Prezentarea din cadrul târgului se va axa pe tehnologii de conectare și soluții de pionierat pentru infrastructura de încărcare, energii regenerabile și soluții de curent continuu pentru industria All Electric Society.
NACS se aproprie și Phoenix Contact îl respectă: cabluri de încărcare pentru curent alternativ de 50 A și 80 A de la sfârșitul anului 2024
În calitate de specialist în tehnologia de încărcare pentru mobilitate electrică, Phoenix Contact oferă primele cabluri de încărcare NACS conforme SAE și certificate UL pentru curenți alternativi de până la 80 A la sfârșitul anului.
Cabluri compacte de încărcare CCS tip 1 – Soluția optimă de încărcare până la 125 kW
Gama CHARX connect compact de cabluri de încărcare pentru curent continuu de la Phoenix Contact a fost extinsă pentru a include noua clasă de performanță de 125 kW.
Cablu de încărcare CCS de tip 2 cu un design nou al carcasei – robust, ușor de întreținut și atent elaborat
Noua generație de cabluri de încărcare CCS consacrate CHARX connect standard de la Phoenix Contact este adecvată pentru realizarea stațiilor de încărcare în curent continuu și acoperă domeniul de putere medie de la 150 la 250 kW (150 la 250 A/1.000 V). În noul design al carcasei, gama de produse oferă numeroase îmbunătățiri în ceea ce privește robustețea, siguranța, facturarea și întreținerea.
Cabluri de încărcare pentru curent continuu GB/T fără răcire cu certificare CE pentru încărcare permanentă cu până la 250 kW
Cu noua generație de cabluri de încărcare pentru curent continuu GB/T CHARX connect standard, Phoenix Contact oferă un cablu de încărcare certificat CE în conformitate cu actualul standard chinez GB/T 20234 pentru piața globală de mobilitate electrică și aplicațiile corespunzătoare.