Controlere de încărcare pentru vehicule ca soluție de interfață între stația de încărcare în curent continuu și vehiculul electric

21.01.2025
CHARX control vehicle gestionează comunicarea la nivel înalt (TCP/IP) prin Powerline (PLC) între stația de încărcare în curent continuu și vehiculul electric

Controlerul independent de încărcare pentru vehicule CHARX control vehicle de la Phoenix Contact permite încărcarea cu curent continuu prin intermediul prizelor de încărcare CCS pentru vehicule electrice și vehicule utilitare.

Controlerul gestionează comunicarea la nivel înalt (TCP/IP) prin Powerline (PLC) și prin CAN conform DIN 70121 și ISO 15118 între stația de încărcare în curent continuu și vehiculul electric. Acesta controlează procesul de încărcare cu curent continuu, actuatorul de blocare, indicatorul de stare LED opțional, funcția de pornire/oprire și contactoarele de înaltă tensiune și, de asemenea, analizează senzorii de temperatură.

Controlerul de încărcare pentru vehicul poate fi configurat rapid utilizând parametrizarea prealabilă pentru priza de încărcare pentru vehicul CCS CHARX connect universal. CHARX control vehicle este, de asemenea, compatibil V2G pentru încărcare bidirecțională în conformitate cu ISO 15118-20 și poate fi utilizat universal pentru toate tipurile de vehicule electrice cu prize de încărcare CCS. Controlerul dispune de o aprobare E1 pentru vehiculele rutiere și este pregătit pentru conformitatea cu ambele regulamente R155 și R156 ale ONU în conceptul general de securitate cibernetică a vehiculului. În plus, controlerul de încărcare pentru vehicul îndeplinește standardele înalte de siguranță din domeniul auto.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications