Punct de referință nou în protecția împotriva descărcărilor: instalare și operare simplă și sigură
Noile dispozitive de protecție împotriva descărcărilor Valvetrab Safe Protection Plus (VAL-SPP) de la Phoenix Contact oferă protecție împotriva descărcărilor, cu caracteristici de instalare și de siguranță orientate spre viitor, care asigură o disponibilitate ridicată a sistemului.
Dispozitivele se caracterizează în special prin simplitate și siguranță. Caracteristicile inovatoare, cum ar fi ghidajul de protecție și protecția la atingere, precum și un moment de strângere redus, de numai 3 Nm, stau la baza acestui lucru. Datorită puterii și a rezistenței maxime, gama de produse oferă un efect suplimentar de protecție. Izolația întărită asigură o siguranță suplimentară pentru utilizator și sistem. Comportamentul la răspuns direct protejează siguranța de rezervă și instalația. Deconectarea rapidă garantează un nivel ridicat de siguranță în exploatare.
Dispozitivul de protecție împotriva descărcărilor VAL-SPP acoperă aplicații pentru curent alternativ și fotovoltaice cu tensiuni nominale diferite. Variantele pentru rețelele cu fluctuații mari de tensiune completează portofoliul. Design-ul robust permite instalarea în medii dificile și la altitudini de până la 5.000 de metri. Utilizarea fără siguranțe de rezervă până la 315 A permite o instalare cu economie de spațiu și eficiență din punct de vedere al costurilor.
Datele digitale cuprinzătoare pentru sistemele ECAD facilitează proiectarea sistemului și completează gama de produse. Cu ajutorul ghidului de selecție online, produsul potrivit pentru aplicație poate fi găsit cu ușurință. Datorită accesoriilor modulare, funcțiile suplimentare pot fi integrate cu ușurință și ulterior.