Siguranță electronică extrem de compactă

22.04.2024
Siguranță electronică extrem de compactă

INTERFATĂ PLC de la Phoenix Contact oferă combinația inovatoare dintre interfața de releu și siguranța electronică (întrerupător de circuit) cu o lățime totală de 6,2 mm, economisind astfel spațiu valoros în tabloul electric. Curentul nominal și comportamentul la oprire pot fi configurate individual prin intermediul comutatoarelor DIP de pe dispozitiv.

Configurația manuală permite setarea diferitelor caracteristici de declanșare, cum ar fi „Fuse mode” (deconectare după supracurent) sau „Hiccup mode” (încercare de repornire automată ciclică), precum și setarea pragurilor de declanșare de la 1...6 A în pași de 1 A. Deconectarea la suprasarcină fizică a unui canal este semnalizată vizual și prin semnalizare la distanță. O ieșire de diagnostic activă furnizează un mesaj de stare eficient către controlerul de nivel superior.

Accesoriile extinse, opțiunile de șuntare și soluțiile de cablare a sistemului contribuie la reducerea efortului de cablare și la o cablare rapidă. Compatibilitatea universală, precum și integrarea simplă a sistemului și extinderea funcțională a instalațiilor existente cu gama de produse Interfață PLC asigură un nivel înalt de flexibilitate în aproape orice aplicație.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications