Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Module logice cu conexiune Modbus/RTU simplă pentru acces I/O descentralizat de la distanță la datele de proces

22.04.2024
Module logice extrem de compacte

Cu conectarea prin RS-485 Modbus/RTU, PLC logic de la Phoenix Contact – o combinație de dispozitiv de comutare și controler – este integrat cu ușurință și în siguranță în sistemele de automatizare de nivel superior. Accesul descentralizat la datele de proces ale PLC logic pentru controlul la distanță, precum și pentru diagnostic și vizualizare poate fi implementat ușor și poate fi parametrizat fără efort prin managementul bazat pe web.

Cu conectarea prin RS-485 Modbus/RTU, PLC logic de la Phoenix Contact – o combinație de dispozitiv de comutare și controler – este integrat cu ușurință și în siguranță în sistemele de automatizare de nivel superior. Accesul descentralizat la datele de proces ale PLC logic pentru controlul la distanță, precum și pentru diagnostic și vizualizare poate fi implementat ușor și poate fi parametrizat fără efort prin managementul bazat pe web.

Noile module logice PLC logic cu interfață RS-485 integrată permit o integrare simplă în rețelele Modbus/RTU. Ca module de bază descentralizate cu 16 intrări/ieșiri sau în configurație completă cu două module de extindere și 48 de intrări/ieșiri, modulele logice sunt conectate ca participanți la sisteme de automatizare de nivel superior. Datorită conceptului de control independent al modulelor logice, funcționalitatea aplicației locale este menținută chiar dacă se pierde comunicația prin Modbus.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications