Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Sursă de alimentare cu protecție integrată a dispozitivului

22.04.2024
Surse de alimentare Trio Power

Sursa de alimentare Trio Power cu întreruptor de protecție electronic integrat de la Phoenix Contact este acum disponibilă și în variantă trifazată.

Cea de-a treia generație de surse de alimentare Trio Power stabilește încă un standard nou în domeniul producției de utilaje. Acestea sunt compacte, robuste, eficiente și impresionează prin manevrarea simplă. Noile surse de alimentare trifazate cu protecție integrată a dispozitivului, cu multiple canale, impresionează prin design-ul lor compact și sunt acum disponibile și cu un curent nominal de ieșire de până la 40 A. Sursele de alimentare se caracterizează, de asemenea, prin manevrarea deosebit de simplă: tehnologia de conectare push-in permite o instalare rapidă și fără unelte. Câmpurile de marcare integrate sunt utilizate pentru marcarea simplă cu element de identificare a echipamentului și a circuitelor. Datorită unui concept intuitiv de punere în funcțiune, dispozitivele sunt rapid pregătite pentru utilizare. Închiderea mecanică a potențiometrelor le face, de asemenea, sigure în timpul manipulării.

În plus, sursele de alimentare au modalități de diagnosticare inteligentă: LED-urile multicolore și un contact colectiv semnalizează toate stările relevante. Funcția de resetare de la distanță permite resetarea canalelor de ieșire prin intermediul intrării digitale. Comunicația IO-Link facilitează diagnosticarea și parametrizarea detaliată. Rezerva dinamică de curent (150 %/5 s) permite inclusiv pornirea sarcinilor mari. Automonitorizarea inteligentă și managementul integrat al sarcinii asigură o disponibilitate maximă a sistemelor.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications