Cu conectarea prin RS-485 Modbus/RTU, PLC logic de la Phoenix Contact – o combinație de dispozitiv de comutare și controler – este integrat cu ușurință și în siguranță în sistemele de automatizare de nivel superior. Accesul descentralizat la datele de proces ale PLC logic pentru controlul la distanță, precum și pentru diagnostic și vizualizare poate fi implementat ușor și poate fi parametrizat fără efort prin managementul bazat pe web.
Noutăți Informați-vă cu ultimele noastre știri despre produsele și tehnologiile noastre, compania noastră, dezvoltarea strategică a afacerii noastre și angajamentul nostru în ceea ce privește sustenabilitatea. Puteți descărca cu ușurință informații de presă și material video din zona de descărcare.
- Filtre:
-
Domeniu
-
Subiect
-
Categorie de produs
- Filtru aplicat (1):
Module logice cu conexiune Modbus/RTU simplă pentru acces I/O descentralizat de la distanță la datele de proces
22.04.2024
Siguranță electronică extrem de compactă
22.04.2024
INTERFATĂ PLC de la Phoenix Contact oferă combinația inovatoare dintre interfața de releu și siguranța electronică (întrerupător de circuit) cu o lățime totală de 6,2 mm, economisind astfel spațiu valoros în tabloul electric. Curentul nominal și comportamentul la oprire pot fi configurate individual prin intermediul comutatoarelor DIP de pe dispozitiv.