Extinderea funcțiilor pentru controlerele de încărcare cu curent alternativ: capacitate WLAN și alte caracteristici

20.02.2025
CHARX control modular

Controlerele de încărcare cu curent alternativ CHARX control modular de la Phoenix Contact constituie elementul central al unei infrastructuri de încărcare inteligente și sustenabile pentru încărcarea Mode 3 a vehiculelor electrice. Cu lansarea versiunii software 1.7.0, portofoliul scalabil a fost extins pentru a include capacitatea WLAN și caracteristici suplimentare pentru sporirea confortului la instalare și întreținere, precum și pentru mai multă siguranță.

Noua funcționalitate WLAN a controlerelor de încărcare cu curent alternativ permite instalatorilor să stabilească o conexiune wireless la un Access Point existent. Acest lucru înseamnă că toate interfețele existente ale CHARX control modular, cum ar fi OCPP, Modbus și OpenVPN, pot fi utilizate fără un efort suplimentar de cablare. De asemenea, controlerul își poate crea propriul Access Point. Acest lucru permite personalului tehnic să pună în funcțiune și să întrețină rapid și ușor stațiile de încărcare folosind mijloace convenționale, cum ar fi laptopuri sau smartphone-uri, fără acces la rețeaua clientului. Capacitatea WLAN este realizată prin intermediul unui dongle USB pentru WLAN, care este acceptat de actualizarea software 1.7.0.
Alte extinderi ale funcțiilor ca parte a lansării versiunii software 1.7.0 includ compatibilitatea pentru conexiunile securizate Websocket OCPP 1.6j. O conexiune sigură la backend este stabilită prin OCPP cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole, precum și cu ajutorul unei codări TLS.
Extinderile funcțiilor pentru managementul de sarcină oferă clienților avantaje suplimentare: o valoare de curent pentru întregul circuit de sarcină al unui parc de încărcare poate fi specificată prin Modbus/TCP. Acest lucru elimină necesitatea ajustării manuale a valorilor individuale de curent pentru fiecare controler de încărcare și punct de încărcare, chiar și în cazul extinderii unui parc de încărcare. Eliminarea lacunelor de securitate cu lansarea versiunii software 1.7.0 sporește, de asemenea, disponibilitatea infrastructurii de încărcare.
Controlerele de încărcare cu curent alternativ de la Phoenix Contact acoperă toate aplicațiile de încărcare, de la stații de încărcare pentru domiciliu până la parcări și, datorită platformei Linux deschise, acestea sunt pregătite pentru aplicații IoT, servicii inteligente și interconectarea sectoarelor.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications