Iluminarea optimă a tabloului electric sprijină lucrul în siguranță și previne erorile de cablare

20.02.2025
Lumină pentru tabloul electric cu priză inclusă într-un design modern

Phoenix Contact își extinde portofoliul cu noile lumini universale cu curent alternativ pentru tabloul electric cu priză integrată. Luminile din gama de produse PLD E 708 oferă posibilități versatile de utilizare în aproape toate tablourile electrice din lume. Acest lucru se datorează domeniului larg al tensiunii alternative de intrare de la 100 V CA până la 240 V CA.

Luminile sunt echipate fiecare cu o priză specifică țării. În multe țări europene, inclusiv în Germania, se utilizează o variantă tip F. Există și o variantă tip E pentru țări precum Franța și Belgia. O priză tip B și aprobarea UL pentru SUA vor urma în cursul anului. Sistemul optic integrat oferă o iluminare optimă și antireflex a tabloului electric cu 1.400 lm la un consum redus de energie de numai 11 W. Temperatura culorii este 5000 K (alb neutru). Luminile au, de asemenea, un senzor de mișcare PIR. Conexiunea se realizează prin intermediul conectorilor cu fișă ai dispozitivului GST15i. Luminile pot fi fixate sau înșurubate în profilul tabloului electric sau, opțional, pot fi fixate cu magneți pe tabla tabloului electric. Suporturile pentru cabluri fac montarea și mai ușoară.

PLD E 708 este alegerea potrivită dacă este necesară o lumină pentru tabloul electric în combinație cu o priză. De exemplu, pentru conectarea la un dispozitiv de măsurare sau la un Notebook. Împreună cu luminile din seria PLD E 409, noile lumini formează portofoliul Phoenix Contact de lumini pentru tabloul electric. Acestea acoperă, de asemenea, domeniul de tensiune continuă.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications