Marcare eficientă cu imprimanta inovatoare cu jet de cerneală UV

31.03.2025
Persoană cu imprimantă cu jet de cerneală UV Bluemark E.Card în fața unui tablou electric

Imprimanta cu jet de cerneală UV Bluemark E.Card de la Phoenix Contact stabilește noi standarde în marcarea și identificarea industrială. Aceasta impresionează prin prelucrarea eficientă a materialelor, tehnologia de imprimare cu întreținere redusă și rezultatele de imprimare optime pe materiale pentru carduri din plastic și metal.

Marcarea clară a tuturor dispozitivelor, componentelor și circuitelor în mediul industrial prezintă provocări majore pentru producătorii de tablouri electrice și de instalații. În funcție de domeniul de aplicare al marcajelor și de condițiile de mediu asociate, există numeroase cerințe specifice aplicațiilor. Dispozitivul marchează materiale pentru carduri cu o combinație inovatoare de tehnologie cu jet de cerneală termică și cerneluri cu întărire UV LED. Cu ajutorul unei detectări automate a materialului, imprimanta determină o compoziție a cernelii care este adecvată pentru materialul de bază și imprimă materialul utilizând parametri de marcare specifici. Conceptul de cerneală modular și întărirea cernelii cu lumină UV produc materiale de marcare optimizate pentru aplicații, din plastic și metal, cu o marcare de înaltă calitate. Imprimanta cu jet de cerneală UV impresionează prin designul său compact și volumul mare de imprimare. Prelucrarea automată a materialelor permite reumplerea materialelor fără a întrerupe lucrarea de imprimare. Acest lucru duce la economii de timp de până la 40 % comparativ cu imprimantele cu prelucrare manuală a materialelor. Imprimarea cu jet de cerneală termică asigură un proces de marcare cu întreținere redusă, deoarece întregul sistem de cerneală, inclusiv capul de imprimare, este înlocuit prin simpla înlocuire a cartușelor de cerneală. Cu ghidarea intuitivă a utilizatorului și soluțiile software eficiente, realizarea de proiecte de imprimare extinse este rapidă și ușoară. Datorită interfeței de comunicare bidirecțională OPC UA, toate informațiile necesare pentru planificarea și monitorizarea comenzilor de imprimare și a stării dispozitivului sunt disponibile în orice moment.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications